Skip to main content

VTM™ カレントマルチプライヤ

Factorized power電流マルチプライヤ

Factorized power電流マルチプライヤ

VTMは、電圧変換比率固定の絶縁型または非絶縁型DC-DCコンバータモジュールで、負荷点(PoL)へ置く電流マルチプライヤとも表現します。VTMは、安定化された1次側バス電源から絶縁された電圧を出力し、広い範囲の出力電圧に対応します。当社独自の高周波 (数MHz)ZCS/ZVS Sine Amplitude Converter(SAC™)技術により、極めて効率の良い電圧変換を実現し、高電力密度で大電力が必要な負荷へ給電します。

特長と利点

特長と利点

高電力密度

高電力密度

48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応

48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応

高効率

高効率

高い柔軟性

高い柔軟性

Select a VTM

0 製品
Vin (V) Vout (V) Output Current (A) Package カートに入れる/詳細を見る
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 1.5 (0.8 - 1.7) Output Current (A): 50 Package: Half Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 1.5 (0.8 - 1.7) Output Current (A): 115 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 2.0 (1.1 - 2.3) Output Current (A): 40 Package: Half Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 2.0 (1.1 - 2.3) Output Current (A): 80 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 3.0 (1.6 - 3.4) Output Current (A): 70 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 4.0 (2.17 - 4.58) Output Current (A): 50 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 6.0 (3.25 - 6.87) Output Current (A): 20 Package: Half Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 6.0 (3.25 - 6.87) Output Current (A): 40 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 8.0 (4.34 - 9.16) Output Current (A): 30 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 9.6 (6.4 - 11.0) Output Current (A): 25 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 16 (8.67 - 18.3) Output Current (A): 15 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 24 (13.8 - 26.5) Output Current (A): 12 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 32 (17.3 - 36.7) Output Current (A): 9 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 48 (26 - 55) Output Current (A): 6 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 12 (6.5 - 13.8) Output Current (A): 10 Package: Half Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 12 (6.5 - 13.8) Output Current (A): 25 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 4.0 (2.17 - 4.58) Output Current (A): 25 Package: Half Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 4.0 (2.2 - 4.6) Output Current (A): 50 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (26 - 55) Vout (V): 12 (6.5 - 13.8) Output Current (A): 25 Package: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (0 - 60) Vout (V): 12 (0 - 15) Output Current (A): 12.5 Package: 2308 SM-Chip 詳細
Vin (V): 48 (0 - 60) Vout (V): 6 (0 - 7.5) Output Current (A): 25 Package: 2308 SM-Chip 詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Power Seminar

2019年秋 東京・大阪 電源技術セミナー& ワークショップ

詳細 / お申込みはこちら

コンテンツ

  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF

  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。