電流倍增器:為 AI 處理器及其他嚴苛應用供電的明智之選
AI 處理器需要解决低電壓、高電流的嚴苛挑戰,這將會導致電源系統設計產生瓶頸。瞭解 Vicor 的電流倍增技術如何改變這一現狀
尊敬的用戶:
為了改進 Vicor 網站,我們將於美國東部時間 12 月 29 日上午 11:30 至下午 2:00 對網站進行維護。
在此期間,您可能無法查看網站的某些部分,特別是產品頁面和產品型號清單。
對於給您帶來的不便,我們深表歉意,並感謝您的耐心等待。
– Vicor 網站團隊
VTM 是固定比率、隔離式或非隔離式 DC-DC 變壓器模組系列,也叫負載點(PoL)電流倍增器。VTM 通過穩壓主母線工作,提供宽范围的隔離輸出。專有的數兆赫茲 ZCS/ZVS 正弦幅度轉換器(SAC™)拓撲可將輸入電壓高效地轉換為分比式電壓,滿足高負載及高密度需求。
篩選產品
| 型號 | Datasheet | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | K 因數 | 安裝方式 | 溫度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封裝 | 加入購物車/查看詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號: | 輸入電壓 (V): 40 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 1.0 (0.7 - 1.4) |
輸出電流 (A): 130.0 |
K 因數: 1/40 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
輸出電流 (A): 50.0 |
K 因數: 1/12 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
輸出電流 (A): 50.0 |
K 因數: 1/12 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
輸出電流 (A): 40.0 |
K 因數: 1/8 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
輸出電流 (A): 46.0 |
K 因數: 1/8 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 8.0 (4.3 - 9.2) |
輸出電流 (A): 30.0 |
K 因數: 1/6 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 9.6 (5.2 - 11.0) |
輸出電流 (A): 25.0 |
K 因數: 1/5 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
輸出電流 (A): 25.0 |
K 因數: 1/4 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
輸出電流 (A): 25.0 |
K 因數: 1/4 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 16.0 (8.7 - 18.3) |
輸出電流 (A): 15.0 |
K 因數: 1/3 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 24.0 (13.0 - 27.5) |
輸出電流 (A): 12.5 |
K 因數: 1/2 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 32.0 (17.3 - 36.7) |
輸出電流 (A): 9.4 |
K 因數: 2/3 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 48.0 (26.0 - 55.0) |
輸出電流 (A): 6.3 |
K 因數: 1 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 42 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 3.5 (2.2 - 4.6) |
輸出電流 (A): 25.0 |
K 因數: 1/12 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
輸出電流 (A): 20.0 |
K 因數: 1/8 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -55 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 6.0 (3.2 - 6.9) |
輸出電流 (A): 20.0 |
K 因數: 1/8 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
輸出電流 (A): 10.0 |
K 因數: 1/4 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -55 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
輸出電流 (A): 10.0 |
K 因數: 1/4 |
安裝方式: J-Lead |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
輸出電流 (A): 50.0 |
K 因數: 1/12 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
輸出電流 (A): 50.0 |
K 因數: 1/12 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
輸出電流 (A): 40.0 |
K 因數: 1/8 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 8.0 (4.3 - 9.2) |
輸出電流 (A): 30.0 |
K 因數: 1/6 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 9.6 (5.2 - 11.0) |
輸出電流 (A): 25.0 |
K 因數: 1/5 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
輸出電流 (A): 25.0 |
K 因數: 1/4 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
輸出電流 (A): 25.0 |
K 因數: 1/4 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 16.0 (8.7 - 18.3) |
輸出電流 (A): 15.0 |
K 因數: 1/3 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 24.0 (13.0 - 27.5) |
輸出電流 (A): 12.5 |
K 因數: 1/2 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 32.0 (17.3 - 36.7) |
輸出電流 (A): 9.4 |
K 因數: 2/3 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (26 - 55) |
輸出電壓 (V): 48.0 (26.0 - 55.0) |
輸出電流 (A): 6.25 |
K 因數: 1 |
安裝方式: Through Hole |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 40 (0 - 60) |
輸出電壓 (V): 5.0 (0 - 7.5) |
輸出電流 (A): 25.0 |
K 因數: 1/8 |
安裝方式: Surface Mount |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.83 x 8.52 x 4.90mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.335 x 0.193in |
封裝: 2308 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48 (0 - 60) |
輸出電壓 (V): 12.0 (0 - 15) |
輸出電流 (A): 12.5 |
K 因數: 1/4 |
安裝方式: Surface Mount |
溫度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.83 x 8.52 x 4.90mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.335 x 0.193in |
封裝: 2308 |
View Details | ||
高密度
針對 48VOUT 進行優化的寬範圍 VIN
高效率
靈活
加州居民請參閱加州 65 號提案的內容
變壓前穩壓器和變壓後穩壓器
寬範圍直接到點負載穩壓器
高密度、高效率、固定比率(非穩壓)隔離式 DC-DC 轉換器模組
堅固的分比式電源解決方案