ZVS 降壓-升壓穩壓器
寬範圍直接至負載點穩壓器
PI37xx 是一系列高效率、寬輸入範圍 DC-DC ZVS 升降壓穩壓器系列,在高密度系統級封裝(SiP)中高度整合控制器、電源開關與支援元件。PI37xx 只需一個外部電感器和極少量的電容器,即可形成完整的 DC-DC 開關模式升降壓穩壓器。高切換頻率可縮小外部濾波元件的尺寸,提高功率密度,並可實現針對線路及負載暫態的極快速動態響應。PI37xx 穩壓器不僅可在不影響效率的情況下,保持高達額定輸入電壓的高切換頻率,而且還支援大的 DC-DC 轉換比。此外,該裝置還可透過配置,在恆定電流模式下工作。
篩選產品
0 個產品
Viewing
of
###
25
of
型號 | Datasheet | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 功率 (W) | 封裝 | 支持與 VTM 連接 | 安裝方式 | 溫度 | Dimensions mm | Dimensions in. | Maximum Array Size | 加入購物車/查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號: | 輸入電壓 (V): 8.0 - 60.0 |
輸出電壓 (V): 10.0 - 50.0 |
功率 (W): 141.6 |
封裝: 10 x 14 |
支持與 VTM 連接: Yes |
安裝方式: LGA SiP |
溫度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 21.0 - 60.0 |
輸出電壓 (V): 21.0 - 36.0 |
功率 (W): 140.0 |
封裝: 10 x 14 |
支持與 VTM 連接: Yes |
安裝方式: LGA SiP |
溫度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 21.0 - 60.0 |
輸出電壓 (V): 36.0 - 54.0 |
功率 (W): 150.0 |
封裝: 10 x 14 |
支持與 VTM 連接: Yes |
安裝方式: LGA SiP |
溫度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 38.0 - 60.0 |
輸出電壓 (V): 28.0 - 54.0 |
功率 (W): 100.0 |
封裝: 10 x 10 |
支持與 VTM 連接: Yes |
安裝方式: LGA SiP |
溫度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001 in |
Maximum Array Size: 1 |
View Details | ||
Power System Designer
採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特性與優勢
特性與優勢
寬工作範圍
使用簡單,開發時間短
高效率
靈活而豐富的功能
觀看 Mouser 的影片,瞭解 PI3740 寬範圍直接對負載點調節器的技術優勢
資源
- 下水道檢測機器人的羽量級、低雜訊解決方案
- 雙向轉換器在便攜式 X 光系統中縮減電池陣列
- 高密度電源助力隱藏 5G 室內小型蜂窩基站
- 4G 遠端無線電單元可在偏遠地區增加移動信號的覆蓋範圍
- 遠程無線電單元在故障狀態下運行時可更好地分配流量
- 平均機載紅外對抗系統的脈沖能量需求,可避免系統幹擾
- 寬輸入電壓範圍能夠實現對電池的充分利用,從而擴大了無人機的航程
- 更多功率可在潛艇聲吶系統中的不同平台間使用的相同空間中提供更強大的功能
- 母線 Wi-Fi 的惡劣環境可獲得高效可靠的電源
- 火災控制單元可在提高功能性的同時,使用 DC-DC 電源及電池備份
- 可擴展電源解決方案可使船舶儀表在極端環境下工作時保持高精度
- 為醫療手推車處理各種用戶定義的輸出電源需求
- PI374xx 系列
STEP
Promo Component
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究