Skip to main content

ZVS 降壓-升壓穩壓器

寬範圍直接至負載點穩壓器

PI37xx 是一系列高效率、寬輸入範圍 DC-DC ZVS 升降壓穩壓器系列,在高密度系統級封裝(SiP)中高度整合控制器、電源開關與支援元件。PI37xx 只需一個外部電感器和極少量的電容器,即可形成完整的 DC-DC 開關模式升降壓穩壓器。高切換頻率可縮小外部濾波元件的尺寸,提高功率密度,並可實現針對線路及負載暫態的極快速動態響應。PI37xx 穩壓器不僅可在不影響效率的情況下,保持高達額定輸入電壓的高切換頻率,而且還支援大的 DC-DC 轉換比。此外,該裝置還可透過配置,在恆定電流模式下工作。

Power System Designer

採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特性與優勢

特性與優勢

寬工作範圍

寬工作範圍

使用簡單,開發時間短

使用簡單,開發時間短

高效率

高效率

靈活而豐富的功能

靈活而豐富的功能

觀看 Mouser 的影片,瞭解 PI3740 寬範圍直接對負載點調節器的技術優勢

資源

Promo Component

在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究

相關產品

相關產品

PRM

變壓前穩壓器和變壓後穩壓器

VTM

分比式功率電流倍增器

Contact Form

聯絡 Vicor

感謝您與我們聯絡。

您將在一個工作日內收到答覆。