因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
Maintenance Notice
In an effort to improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site Wednesday Oct. 7th between 5am and 9am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time, specifically our web tools. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
未来汽车将集成多个电压等级。12V、48V 以及 400V 和 800V 高压系统正使电气架构日趋复杂。
对话嘉宾:Andreas Wisser,Vicor 欧洲、中东及非洲地区(EMEA)销售与市场副总裁;Haris Muhedinovic,Vicor 欧洲、中东及非洲地区工程经理
未来汽车不再只有单一电压轨,而是会同时包含 12V、48V 以及 400V 或 800V 左右的高压电压轨。DC-DC 转换器对于在这些直流电压轨之间高效转换能量不可或缺。我们与 Vicor 欧洲、中东及非洲地区工程经理 Haris Muhedinovic 以及 Vicor 欧洲、中东及非洲地区销售与市场副总裁 Andreas Wisser 进行了交流,话题涵盖 SDV 电源、安全性、冗余、电池、DC-DC 转换器等多个方面。
问:目前公司业务进展如何?
答:我们很满意,因为我们与 OEM 厂商建立了牢固的合作与伙伴关系。我们的主要优势之一是与 OEM 厂商保持着紧密联系。同时,OEM 厂商也非常看重我们的灵活性。他们并不只是想要一套普通的 DC-DC 产品路线图,而是会非常具体地告诉我们他们有哪些想法、需要什么。这正是我们的模块化方法发挥作用的地方。
问:我们该如何为 SDV 供电?
答:DC-DC 转换器是区域架构中供电的赋能者和基础,而这种架构正是软件定义汽车的支柱。每个区域控制器都需要一个 DC-DC 转换器,因为每个控制器都需要由高压直接转换而来的电源。借助我们的技术,就能够在非常小的空间实现供电。我们提供灵活的交钥匙电源解决方案,OEM 厂商和一级供应商都可以信赖。
问:与传统方法相比,你们的方法有何不同?例如在主动空气悬架系统中?
答:传统的主动空气悬架系统采用 48V 电压轨。除了 DC-DC 转换器之外,这还需要一个超级电容和/或一个电池。我们的解决方案完全基于一个响应速度非常快的 DC-DC 转换器,也就是说既不需要超级电容,也不需要单独的电池。这样就可以降低维护工作量,延长使用寿命,并消除与充电超级电容相关的问题。Vicor 的 DC-DC 转换器可以将能量直接转换至高压电池,而超级电容可能已经处于满电状态。现在已经不再需要让超级电容或 48V 电池保持在特定荷电水平,因为我们的 DC-DC 转换器可以立即提供高达 3.5kW 甚至 5kW 的功率。凭借双向模块,我们可以支持 90% 以上的主动阻尼系统。
问:您提到了模块化方法——这具体意味着什么?
答:对于关键领域,我们已经有合适的模块,例如从高压转换到 48V 或 12V、从 48V 转换到 12V、或者从 800V 转换到 400V 的模块。因此,OEM 厂商可以很容易地实现几条主要电压轨:高压、48V 和 12V。如果 OEM 厂商希望保留现有的 48V 加热系统、主动悬架或其他系统,同时将电池(包括牵引电压)迁移到 800V,那么只需相对较少的工作量即可实现。其他电压等级同样可行。OEM 厂商可以实施高度灵活的双向解决方案,从而覆盖广泛的供电网络需求并快速完成实施。原则上,只需要一块 800V 或 400V 的高压电池。所有其他电压轨,例如 48V 或 12V,都完全由快速 DC-DC 转换器来处理。
现在车辆中有许多应用在 48V 下运行效率更高。使用适当的转换器模块,隔离供电的负载始终可以获得所需的 48V 电源——要么来自高压轨,要么来自 12V 电压轨。例如,在 48V 转向系统中,高压轨可以通过适当的转换器提供主电源,而 12V 电压轨则作为备用。甚至可以通过 12V 点烟器插座维持混合动力汽车高压电池的荷电水平;而 DC-DC 转换器能够做到这一点。
问:这将对车载供电网络产生什么影响?
答:我们相信未来属于 48V 电压轨,48V 将成为车辆中主要的低压等级。换句话说,48V 将成为新的 12V,尽管 12V 仍会继续存在。从长远来看,12V 电池将从车辆中消失,并被 48V 电池所取代。所有安全相关应用都将在 48V 下运行;并且从安全架构的角度来看,这些系统显然需要冗余电源——要么使用 48V 电池,要么使用另一个从高压到 48V 的 DC-DC 转换器。由于剩余的 12V 用电负载将不再是安全关键负载,因此配备高压电压轨的车辆将不再需要专用的 12V 电池。届时,DC-DC 转换器将为特定子系统提供所需的 12V 电源。
问:12V 将在哪些领域继续发挥作用?
答:有些系统仍会使用 12V 电源运行。这方面的典型例子包括车门模块、车内照明以及其他功耗相对较低的负载。目前,传统系统还不允许从 12V 全面过渡到 48V。然而,可以使用紧凑的 48V 转 12V 稳压器轻松提供这一电压。这样的转换器可以放置在采用 12V 电源的传统控制单元之前。即便在高性能应用中,我们也可以通过在负载点(PoL)直接从 48V 转换到 1V 甚至 0.8V,以大电流方式高效地提供所需电压。电流倍增器或正弦振幅转换器(也称为 SAC 或谐振转换器)是首选方法。挑战始终在于大电流,因为根据公式 P=I²×R,损耗与电流的平方成正比。因此,更好的做法是将较高的 48V 电压一直分配到电子设备附近,然后在那里使用高效的 PoL 稳压器。这个概念被称为分比式电源架构(FPA)。“分比式”指固定转换比率,例如 48V 与 12V 之间 4:1 的比率,或者从 48V 转换到 1V 时 48:1 的比率。本质上,这些分比式固定比率转换器的工作方式很像变压器,后者同样具有固定匝数比,因此也具有固定转换比。简单来说,可以将它们称作 DC 变压器。
问:为什么这些 DC 变压器在目前的设计中使用得仍然很少?
答:传统的转换器需要相当大的空间,而且它们的效率并不总是最高的。
现在,Vicor 通过 BCM 系列改变了这一局面。尽管这些分比式固定比率转换器的占用空间非常小,却能提供高达 98% 的效率。我们的工程师与制造部门密切合作,因为要在如此小的封装内管理 3.5kW 的功率并非易事。热优化尤其重要,无论是在转换器级别还是系统级别。然而,我们已经解决了这些挑战,并且也很好地控制了寄生电感和寄生电容。我们的所有磁性元件都采用平面结构,这意味着我们可以通过 100% 的自动化来复现磁性参数。原边和副边之间,或各层之间的距离始终保持不变。由于不需要绕制线圈,典型的绕线相关挑战也随之消失。因此,我们能够在电路板层面实现对设计的完全控制。
问:SiC 和 GaN 等宽禁带半导体在这里发挥什么作用?
答:我们同时使用硅 MOSFET 和氮化镓 MOSFET,并且目前正在开发属于我们自己的全新技术。在数据中心,也出现了从 800V 直接转换到 48V,甚至在接近负载点的位置转换到更低电压的趋势。这与汽车领域之间存在哪些协同效应?
是的,在高性能计算领域,800V 似乎也正在成为主力电压——想想英伟达正在推动的架构。从高压等级开始,电力始终会经过一个 48V 的中间电压级。单从高压安全的角度考虑,就必须具备电气隔离和接触防护。即便如此,也完全可以在紧挨着的位置设置一个 48V 转 0.9V 的转换器。在这方面,我们正收到越来越多来自数据中心领域的咨询。这不仅有利于高效的大批量制造,也是因为按照汽车质量标准开发的设计正在进入高性能计算领域。如果能在功耗达到兆瓦级的计算机机架中将效率提高几个百分点,不仅可以降低服务器本身的电费;而且还可以节约冷却成本,也就是废热排出成本,而这会产生非常大的影响。
问:汽车制造商和一级供应商对 DC-DC 转换器有什么要求?
答:我们与各种 OEM 厂商保持着非常紧密的合作伙伴关系。除了效率、热管理和尺寸等硬性技术因素外,其他方面也同样重要。例如,我们会帮助客户尽可能减少模块型号种类。借助我们的模块化解决方案,OEM 厂商可以使用预定义的封装尺寸,并选择不同的功率等级,如 2kW、4kW、6kW 甚至 10kW,从而以通用基础配置覆盖不同产品细分市场,同时保持全面的软件兼容性。OEM 厂商越来越希望在产品性能上实现差异化:从电机和牵引逆变器,到电池及其电池管理,再到各个 DC-DC 转换器。他们想要的不仅仅是 COTS(商用现货组件)——换句话说,不仅仅是标准组件。封装空间同样非常重要,因为空间有限,而且热管理也是一项真正的挑战。这正是我们解决方案的用武之地。在许多情况下,车辆设计需要很高的峰值功率,例如 5kW,但仅在最多 5% 的时间内需要。传统上,这会导致两种做法:要么使用一个明显过大的转换器,要么配置一个与之匹配的超级电容。借助新的模块,这些功率峰值可以被更有效地承接。当然,模块会升温,但以我们的 3.5kW 模块为例,其热阻为 0.1K/W,因此可以在相当长的时间内提供峰值功率。在没有散热器的情况下,我们可以连续 6 分钟提供 1.3kW 的功率,这意味着在很多情况下既不需要超级电容,也不需要缓冲电池。这些 BCM6135 DC-DC 转换器最近已经在多款全新车型中投入量产。Vicor BCM6135 是目前用于将高压转换为 SELV(安全特低电压,最高 60V)的最强大、最快速的 DC-DC 转换器,并成为推动车辆电源系统创新的催化剂。
问:在量产方面,这些新解决方案的接受度如何?
答:在欧洲,商业框架条件通常意味着,在过渡到批量生产时,与现有解决方案相比,这些创新会被放弃。然而在亚洲,全新产品正在进入量产。这是典型的“中国模式”:先引入创新,之后再专注于成本优化。相比之下,欧洲承袭的是成本优化的供应商模式,通常只有当创新同时可带来立竿见影的成本优势时,才会接受。因此,目前欧洲无法像其他地区那样快速实施创新。
问:谈到为 SDV 供电,我们讨论的是哪些技术规格?
答:一个关键因素是对电流变化的快速响应,因此通常需要约 500kA/s 的 di/dt 值。当我们的模块以 1.3MHz 或 1.5MHz 的开关频率工作时,实现这一点没有问题。双向转换能力对于实现 12V 负载的能量回收也很重要。与 12V 电池不同,我们的转换器不受温度影响;即使在 −20℃ 或 −40℃ 到 +80℃ 的温度范围内,它们也能提供高达 8MA/s 的 di/dt 值。由于分比式电源架构采用固定转换比,48V 电压轨上的 1μF 电容在 12V 电压轨上相当于 16μF,这有助于降低成本。如今,一款重量仅 65g、可将 800V 转换为 48V 的 3.5kW 模块,效率可超过 98%,即使在满载时也仍能达到 97% 以上。当从整体系统架构出发、自上而下地审视这些方面时,各项技术参数就形成了一幅协调一致的图景。归根结底,电源设计绝不能成为未来性能升级的瓶颈。
本文最初由 Automotive Digital Transformation 发布。
Andreas Wisser 现任 Vicor 欧洲、中东及非洲地区销售与市场副总裁,常驻德国伊斯马宁(Ismaning)。他在半导体行业销售与市场领域拥有 30 多年的经验,负责欧洲、中东及非洲地区业务,致力于发展并深化 VICOR 的客户关系,推动区域业务发展。他拥有科隆应用技术大学(FH Cologne)电气工程硕士学位和普尔茨海姆应用技术大学(Pforzheim University)的工商管理硕士学位。
Andreas Wisser,欧洲、中东及非洲地区销售与市场副总裁
Haris Muhedinovic 与 OEM 厂商及一级供应商合作,为最严苛的汽车应用设计并开发最高性能的电源解决方案。凭借对电力电子和电子系统的兴趣,Haris 持续关注行业新技术和新趋势,从而能够实施满足最严苛规格要求的电源解决方案。Haris 拥有萨拉热窝大学(University of Sarajevo)的硕士学位,并在电力电子设计与应用工程领域拥有 7 年的经验。
Haris Muhedinovic,欧洲、中东及非洲地区工程经理
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
2026 年汽车创新日
Vicor 展示了使用紧凑、高功率密度的 DC-DC 转换的创新优势
48V 取代 12V:DC‑DC 转换器成为软件定义汽车(SDV)的焦点
未来汽车将集成多个电压等级。12V、48V 以及 400V 和 800V 高压系统正使电气架构日趋复杂
汽车电子正如何发展?
如今,汽车供电网络的征税比以往任何时候都要高。了解 Vicor 如何助力设计更高效的电力系统