48V 與高功率密度模組相結合,化解由來已久的主動懸架功率挑戰
Hongfa 與 Vicor 合作設計世界上最小的主動懸架功率系統。電源模組與 48V 改變汽車格局
Vicor PI3523 ZVS 開關穩壓器為高效率穩壓器,在高密度 LGA 系統級封裝中高度集成控制器、電源開關、放大器和支持組件。這些穩壓器在輕負載和滿負載下具有高效率效能,峰值效率高達 98%。PI3523 穩壓器不僅可用於 2.2V 至 14V 的輸出以及高達 22A 的電流,而且還能够通過單線電流共亯實現並聯,支持更大負載。這些穩壓器簡單易用,支持 30V 至 60V 的輸入以及內部補償,需要的外部組件極少。
48V 與高功率密度模組相結合,化解由來已久的主動懸架功率挑戰
Hongfa 與 Vicor 合作設計世界上最小的主動懸架功率系統。電源模組與 48V 改變汽車格局
世界上最大的望遠鏡正在幫助人們揭開宇宙的起源
極大望遠鏡採用由高密度模組驅動的精密自我調整光學技術,實現改變世界的發現
為燃料電池供電的 eVTOL 的輔助系統提供千瓦級功率
Vicor 高密度電源模組可有效管理千瓦級功率,减少飛行所需的能量
先進的電源模組封裝優化了自動駕駛電動接駁車的可用功率、可靠性和安全性
Vicor 的高效電源模組確保最少的散熱,降低對複雜冷卻解決方案的需求,並最大限度地提升功率輸出