The future of standardized defense platforms using MOSA, SOSA and VPX open architectures
The future of standardized defense platforms using MOSA, SOSA and VPX open architectures
MicroRAMの出力リップル減衰モジュールは、アクティブフィルタリングとパッシブフィルタリングの両方を組み合わせて、60Hz〜1MHzの帯域で40dBを超えるノイズ減衰を実現します、MicroRAMは3〜30 VDCの範囲で動作し、20または30 Aモデルのいずれかで使用でき、VicorのMI-200 / MI-J00およびMaxi、MiniおよびMicroシリーズDC-DCコンバータを含むほとんどのメーカーのスイッチングコンバータと互換性があります。
MicroRAMの閉ループ・アーキテクチャにより、負トランジェントが大幅に改善され、デュアル・モード制御により、正確なPOL(point-of-load)電圧調整が保証されます。MicroRAMは、組み込まれたORingダイオード機能を使用して、冗長および並列動作をサポートします。
60Hzから1MHzまでの帯域で 40dBを超えるリップル減衰
環境ストレススクリーニング
アクティブフィルタとパッシブフィルタの組み合わせ
20Aと30Aの定格
The future of standardized defense platforms using MOSA, SOSA and VPX open architectures
The future of standardized defense platforms using MOSA, SOSA and VPX open architectures
Delivering higher power density and low noise for New Space applications
Patented power design techniques and architectures needed to deliver optimal power and low noise for space communications applications
Helping Hollywood fulfill its green ambitions
ReVolt is the cleaner, greener solution to the massive fossil fuel burning generators used on movie sets today. Learn how Vicor is helping ReVolt
マクニカオンラインセミナー 2025 開催
電源モジュールの放熱設計について講演