モジュールで構成するDC-DC電源システムの最適な設計手法
MI-ComPACは、単、二または三出力DC-DC電源で、28または270 VDCの入力から最大300ワットを供給します。各ユニットには、1つ、2つまたは3つのコンポーネントレベルのVicor MI-200ファミリDC-DCコンバータが組み込まれています。
MI-ComPACは、MIL-STD-461C / D / Eの伝導放出および磁化率仕様を満たし、最も厳しいレベルのMIL-STD-1275A / B / D、MIL-STD-704A-F、およびDO-160Eに完全な入力トランジェント、サージおよびスパイク保護を提供します。オーバー/アンダーボルテージロックアウトは、回線状態を損なう可能性に対する追加の保護手段を提供します。MI-ComPACには、ロジックのイネーブル/ディセーブル機能もあります。
One, two or three outputs
MIL‑STD-461C/D/E
MIL‑STD‑704A‑F, 1275A/B/D and DO‑160E compliance for transients
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ
既存製品の保守・サポートのためのミリタリーグレードレガシーDC-DCコンバータ