优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
随着高可靠性终端市场要求半导体 IC 达到质量、可靠性和稳定性的最高水平,老化测试温箱的使用越来越普遍。仅仅增加老化系统的尺寸和电源数量并不是一个理想的选择,因为受到与传统 ATE 测试系统类似的工厂占地面积的限制。
所有终端市场的 IC 性能和复杂性都有所提高,尤其是汽车和数据中心市场,在这些市场上,严格的质量和可靠性要求是标准,零 PPM 故障率是人们的期望。为了满足这些要求,老化设备正在增加。Vicor 可以通过更紧凑、模块化的电源解决方案帮助实现更高的老化吞吐量,以降低测试和老化成本,实现快速开发。
老化设备得益于带有 48V 分布式母线的 PDN,可满足高功率密度、高效率和高效热管理的需求。全 chip 和半 chip 封装的低压 Vicor BCM 执行固定比率转换,可在老化应力下增加功率密度和负载电流。BCM 的集成平面磁性器件让模块实现了很薄的厚度 – 通常小于8毫米,可简化冷却方法和热管理。BCM 有多种固定比率,提供了灵活性和模块化,以简化老化板的开发。另一种 Vicor 固定比率转换器是双向非隔离母线转换器 NBM 系列。NBM 系列产品是一种高效率大功率母线转换器,专为采用分布式 48V 母线的 ATE 制造商量身定制,这些制造商需要在大电流下提供 12V 电压,且在小型散热封装(小至 23mm X 17mm X 5.2mm)中的效率高于 96%。
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
Tech Taipei 2026 High Power Semiconductor Technologies Seminar
Vicor to present high density power conversion accelerating the migration to 48V power delivery networks
48V 迁移之路上的 12 项技术挑战
为帮助您为迁移到 48V 做好更充分的准备,以下梳理了 12 项需要重点关注的挑战
革新高压移动供电的电气化之路
ReVolt 为电影片场注入活力!了解他们如何使用 Vicor 高密度电源模块取代柴油,实现清洁的移动供能