高性能电源活动
高功率半导体应用技术研讨会

Vicor 展示了高密度电力转换,加速向 48V 供电网络迁移
随着各行业用电需求的不断增长,高压转换愈发重要。许多行业采用 48V,为供电网络带来了优势。
Vicor 发表了关于“高效供电和转换技术”(Tech Taipei)的演讲,介绍向 48V 供电网络的迁移。
Vicor 出席 Tech Taipei
高密度功率转换加速向 48V 供电网络的迁移
演讲人:Jeff Chang,Vicor 台湾现场应用工程师
Vicor 电源模块针对 48V 进行了优化,提供了更高的效率、密度和性能。此外,电源模块实现了设计灵活性,比分立电源解决方案更容易实施。其较低的剖面和较小的尺寸可轻松配置和扩展。

张仁程(Jeff Chang)是 Vicor 公司台湾区应用工程师,负责对台湾地区客户技术支持及开发新应用,新市场及新产品需求。张仁程毕业于国立台湾科技大学电子系,在电子产业拥有 25 年电源设计经验,涵盖手持产品,平板及笔记型电脑,工业产品,以及服务器等。
关于 Tech Taipei
全世界对供电的需求正在增加,特别是随着人工智能的普及以及其深入到更多的应用中。为了实现节能和碳减排和最大限度利用电力,芯片级组件或整个电源系统都需要在电源转换过程中提高效率并减少损耗。与此同时,电源系统设计不仅要以更高的功率和转换效率为目标,也要考虑成本、产品尺寸和安全性。