汽车主动悬挂系统
48V 电源系统可减少损耗并缩小电源设计。Vicor 使 12V 至 48V 的过渡变得更容易,获得 竞争优势
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力。Maxi、Mini、Micro 转换器结构紧凑、效率高,具有宽输入范围、远端采样补偿、增强输出可编程性和低待机功耗。低噪声零电流和零电压开关和先进功率半导体封装可提供高达 120W/in3 的低温度梯度。
完全密封的 Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器采用专有旋转填充工艺,保证完整、无空隙的封装,使之适合于恶劣环境。两个等级(H 和 M)适用于 -55℃ 温度工作和 -65℃ 保存。 H 和 M 级模块经过 MIL-STD-810 和 MIL-STD-202 标准的严格环境测试认证,并经过 100% 环境应力筛选。
低噪声零电流开关和零电压开关技术
10 - 110% 的输出电压调节
输入欠压锁定
输出过压保护
汽车主动悬挂系统
48V 电源系统可减少损耗并缩小电源设计。Vicor 使 12V 至 48V 的过渡变得更容易,获得 竞争优势
DC-DC 电源模块助力实现 48V/12V 转换
电动汽车和数据中心已经过渡至 48V 架构以提高电源性能。全新的 Vicor 系列 DC-DC 转换器有助于实现这一转变
精密的自适应光学技术揭开宇宙的秘密
采用 Vicor 功率密度模块的自适应光学系统助力 Microgate 对望远镜的镜面进行机械变形,更好地解析深空的图像
电源模块优化了电动汽车的性能和效率,用于高压到 SELV 的转换
Vicor 将在高功率元件暨转换技术研讨会(Tech Taipei)上分享将高压转换至 SELV 的最佳实践
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
一、二或三路输出提供总共高达 300W 的功率
适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块
MIL 输出纹波衰减模块
MIL-COTS 的用户定义模块化电源解决方案
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块