Redefining power delivery networks with fixed‑ratio converters
This white paper discusses the fixed ratio, DC DC converter and why designers should consider it an essential part of the power delivery architecture
半導体ウェーハの外観検査を自動化することにより、半導体ICの品質と信頼性を最高レベルへ引き上げることができ、継続した歩留まりの向上が期待できます。この検査システムは精密光学系とアナログ回路で構成されており、ウェーハ製造工程のいかなる微細な欠陥も見逃しません。最新のプロセスノードでは、技術の進化とともにリソグラフィの微細化が進め、極めて精度の高い検出能力が要求されます。このことは、画像処理システムのアナログ回路とデジタル・アナログ混在回路には大きな負荷になり、たくさんのノイズフィルタが必要になります。消費電力の増大とともにフィルタも大型化し、現行のシステムでは対応が困難になりつつあります。半導体ウェーハ製造の進歩に対応するには、電力供給の新たなアプローチが必要です。
高感度ウェーハ検査システムのノイズを低減するには、電力供給ネットワーク (PDN) を再検討することが効果的です。最初の重要なステップは、システムのバス電圧を、旧式の12Vから電力効率の高い48Vに移行して、効率と熱の問題を改善することです。ただし、ウェーハ検査の要件を完全に満たすには、本質的に低ノイズのソリューションを採用すべきです。Sine amplitude conversion (SAC) 技術を用いた Vicor の 電圧変換比固定コンバータ BCM を使えば、ノイズを軽減しフィルタを減らすことができます。またBCMは小型・薄型であり、放熱性能に優れているため、検査システムの構造設計をシンプルにすることができます。
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
出力電圧: 2.2-16V
出力電流: 最大22A
ピーク効率: 98%
10.0 x 10.0 x 2.56mm 他
Redefining power delivery networks with fixed‑ratio converters
This white paper discusses the fixed ratio, DC DC converter and why designers should consider it an essential part of the power delivery architecture
Build small, lighter power systems by eliminating bulk capacitance
Powering systems that are eight to ten times smaller and lighter than conventional solutions
Hollywood goes clean energy: Vicor power modules power movie sets with ReVolt
ReVolt has developed a better way to power film sets and studio exteriors by providing clean, mobile, and always-on electricity
ReVolt’s carbon-free power platform electrifies movie sets
Film production sets are getting more electrically intensive, and using gensets can lead to engineering constraints and environmental problems