Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
高性能
小型・軽量
効率的にHVをSELVへ 変換
映画撮影の現場では長年にわたりガソリンやディーゼルの発電機を利用して、有害な二酸化炭素(CO₂)を排出してきました。カメラや音響・照明機材、特殊撮影用装置、ベースキャンプなどはすべて発電機の電力に依存しています。映画セットが巨大化、複雑化するにつれCO₂排出量も増大しました。Time誌によれば、大規模な映画セットのCO₂年間排出量は、米国の650世帯分の電力消費で排出される量に相当するということです。
ガソリンやディーゼル発電機は環境に悪影響を与えるだけでなく、騒音も大きく、特に映画撮影現場では大きな問題になります。10kWのディーゼル発電機1台の騒音は約75dBで、これは落ち葉掃除のブロワーと同程度です。この騒音や排気ガスが出るため、ディーゼル発電機は撮影現場から1000フィート(300メートル)以上離れた場所に設置する必要があります。そのため、数百メートルもの電源ケーブルを足元に這わせることになり、設営・維持に大きなコストがかかります。
高電力密度
48Vバッテリーが不要
96%の変換効率
ReVolt は、映画セットへ電力を供給するためのより優れた方法を実現しました。クリーンで移動可能、常時稼働で静音性に優れており、アプリで電力レベルをリモート監視できるため、移動型電源ステーションに必要に応じて充電することができます。
「最大の特徴は、有害な排気ガスを出さないことです」とReVolt CEOの JD シュワルム氏は語ります。「私たちのシステムは屋内の撮影セットでも安心して使えます。また、一部のカメラクレーンにはモーションコントロールシステムが搭載されていますが、従来の発電機の電力は汚いため、セリフをクリアに収録できないことがよくあります。ReVoltのシステムは純粋な正弦波波形の交流電力を音声収録機器に供給するため、音声は非常にクリアです。」ReVoltは、自社の特許の電源技術を、拡大を続ける可搬型車両ラインアップに組み込みました。
最も小型の電源システムWeVoltは、電力容量17.5kWh、出力14kWです。重量8,500ポンド(約3.85トン)のMuleは電力容量210kWh、出力120kWであり、480V、208V、240V、110Vの電源系に必要に応じて電力を供給します。さらにこの技術はほぼ無音であり、コンピュータのファン程度の騒音しか出しません。
高電力密度の電力供給ネットワークを実現するために、ReVoltはVicorの電圧変換比固定バスコンバータBCM®とDC-DCコンバータDCM™を採用しました。MuleはBCM4414を用いて800Vバッテリーを絶縁し、48Vバスに変換します。さらに、DCM3414を並列で使い、48Vバスを電圧変換・安定化して様々な24V負荷に供給しています。BCM4414は電力密度が高い(約47W/㎤)モジュールで、過渡応答は極めて高速なので大きい48Vバッテリーは不要です。「これまで8個の部品が必要でしたが、Vicorの電源モジュール1つで実現します」と、シュウォルム氏は述べました。
BCM4414により800Vを48V/35Aのバスに変換・絶縁し、DCM3414を使い24Vの負荷電圧に安定化します。BCM4414は仮想バッテリーとして動作するため、従来の大きな48Vバッテリーは不要です。
絶縁 電圧変換比固定
入力電圧: 36 – 800V
出力電圧: 2.4 – 55.0V
出力電流: 最大150A
ピーク効率: 98%
22.0 x 16.5 x 6.7mm 他
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging
Simple, redundant power assures uninterrupted aircraft safety
C5ISR battery charger provides kilowatts of power in harsh environments