創新供電網路
每個電子設備或系統都有一個供電網路(PDN)
輸入:38 – 55VDC 或 36 – 60VDC (IB054 系列的 75V 暫態工作)
输出:在 48VIN 时为 9.6 或 12VDC
輸出電流:高達 80A
98.2% 的峰值效率
創新供電網路
每個電子設備或系統都有一個供電網路(PDN)
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 轉換器
ReVolt cleans up Hollywood’s CO₂ emissions on sets with cleaner power
ReVolt charges up Hollywood’s clean energy ambitions with 48V and high density power modules. Portable renewable power offers cleaner, quieter power on sets
雙向橋接轉換器解决 12V 轉 48V DC 電源轉換難題
過渡至 48V 電源分配系統比重新設計傳統的 12V 設計更具優勢
加州居民請參閱加州 65 號提案的內容
12V、24V 或 48V 直接至負載點穩壓器