Skip to main content

VI Brick® 中間バスコンバータ

Open frame intermediate bus converter

This product is not recommended for new designs. Please use the Power System Designer tool to find a product for your project.

中間バスコンバータ(IBC)モジュールは、非常に効率的、薄型形状で、絶縁型固定変換比のコンバータで、光通信ネットワークにおける電源システムアプリケーション用に最適です。これらのIBC製品は、最大850 Wの定格出力で、業界標準の1/8および1/4ブリックのフットプリントに準拠しています。出力電力は従来品より大きくは、しばしば、従来の1/4ブリック製品を1/8ブリックのIBCに置き換えることを可能にし、1/4ブリックは、2つ以上の従来の1/4ブリックを置き換えることができます。これらの優れた効率により、わずか2m/secの風速で、周囲温度65℃でのフルパワー動作が可能になります。その小さな断面積は、薄いボディの上下の空気の流れを妨げず、下流の部品の温度上昇を最小限に抑えます。

Vicor VI Brick® Intermediate Bus Converter Product Family Image

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

Variety of Inputs

Input: 38 – 55VDC or 36 – 60VDC (75V transient operation for IB054 series)

Variety of outputs

Output: 9.6 or 12VDC at 48VIN

Output Current: Up to 80A

Output current: Up to 80A

98.2% peak efficiency

98.2% peak efficiency

コンテンツ

  • Outline drawing for 1/8-BRICK IBC
    PDF    DXF
  • Outline drawing for 1/4-BRICK IBC
    PDF    DXF
  • Outline drawing for 1/4-BRICK IBC 80 Amp models
    PDF    DXF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品