Arrow: Driving the future of industry in robotics, industrial IoT, and intelligent automation seminar 2026
Industry-leading power density and innovative architectures of Vicor power modules for robotics, industrial IoT, and intelligent automation
メンテナンスのお知らせ
Vicorウェブサイトの改善に伴い、10月7日(水)午後6:00~午後10:00 (日本時間) に、サイトメンテナンスを実施いたします。メンテナンス中は、Webツールを含むウェブサイトの一部機能をご利用いただけない場合がございます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
信頼性が重視される市場分野では、品質、信頼性、安定性とともに最高レベルの半導体ICが求められており、それに伴いバーンインチャンバーの需要も拡大しています。しかし、電源装置とバーンインシステムの大型化や数を増やすだけの対応では、従来ATEシステムで生じていた、設置スペースの課題が残ります。
全ての市場分野でICの高性能化と複雑化が進んでおり、特にオートモーティブとデータセンター市場では厳しい品質基準と信頼性が求められ、不良率はゼロPPMであることが期待されます。これらを満たすために、デバイスのバーンイン試験が次第に増えています。Vicorの電源ソリューションを導入すれば小型化ができ、モジュールで構成するため素早く試験装置の開発ができます。バーンイン装置の処理能力を引き上げながら、テストコストを抑えることができます。
バーンイン装置に必要な、ハイパワー、高効率、優れた温度制御性能を実現するには、分散型48V電源バスの電力供給ネットワーク (PDN) が最適です。Vicorの低電圧 BCM は、電力密度が高く大電流の電圧変換比固定のコンバータで、Full-Chip または Half-Chip のパッケージであり、バーンイン試験中の負荷への給電に使用します。BCMはプレーナ型トランスを使うことで薄型(通常 8mm 以下)を実現しており、放熱性に優れ冷却が容易です。また、多くの電圧変換比を揃えているためフレキシブルに使うことができ、モジュールであるため、簡単にバーンインボードを作ることができます。Vicorにはもうひとつ電圧変換比固定コンバータがあります。双方向電圧変換が可能な非絶縁バスコンバータの NBM シリーズです。このシリーズのNBM2317は、放熱性に優れた小型パッケージ (23mm X 17mm X 5.2mm) の高効率・大電力バスコンバータで、分散型48Vバスから12Vへ96%以上の効率で変換することができます。
非絶縁 電圧変換比固定
入力電圧: 36 – 60V
出力電圧: 7.2 – 15.3V
出力電流: 最大2400W
ピーク効率: 98%
23 x 17 x 5.2mm 他
Arrow: Driving the future of industry in robotics, industrial IoT, and intelligent automation seminar 2026
Industry-leading power density and innovative architectures of Vicor power modules for robotics, industrial IoT, and intelligent automation
Microgate’s out-of-this-world mission requires precision power
Microgate and Vicor power the world's largest telescope! Vicor’s modules deliver 10kW to 5400 actuators, helping Microgate eliminate space image distortion
Revolt is tackling the film industry’s dirtiest production secret - CO2 emissions
ReVolt Fuel tackles the film industry emitting 700k tons of CO2 per year to deliver clean on-set electricity with help of Vicor power modules
11 ways to fine tune your high-voltage-to-48V power conversion
Converting high-voltage to 48V DC slashes cabling costs and weight, significantly boosting energy efficiency across data centers and industrial systems.