Vicor が48V Cool-Power ZVS 降圧レギュレータを拡充
Vicor が48V Cool-Power ZVS 降圧レギュレータを拡充

Vicorは、PI3523-00-LGIZ(PI3523)をリリースし、Cool-Power 48V ZVS 20Aバックレギュレータのポートフォリオを拡張しました。 PI352xファミリは、以前にリリースされた10A 48VIN PI354xファミリを補完する20Aソリューションを提供し、48VPoL(point-of-load)直給電アプリケーション向けのスケーラブルな電源オプションを実現します。 PI3523は、最大22Aまで供給可能な公称48V入力、3.3V出力のバックレギュレータです。このレギュレータ・ファミリは、2.2V〜14Vの出力電圧にわたる48V入力、〜20AのPOL(point-of-load)電圧を可能にします。
倍の電力を供給するコンパクトサイズ
Offering all the same industry leading features of Vicor’s existing 48V Cool-Power ZVS Buck Regulators, the PI352x portfolio extends performance by delivering twice the power of the PI354x regulators using only a 40% larger package. The PI3523 requires only an output inductor and minimal passives for a complete cost effective design that consumes less than 740 mm2 of PCB space. Designed to be easily paralleled in combinations of up to three regulators, the PI352x regulators can be scaled to support higher current loads.
新製品および現在発売中の製品:
| 製品型番 | パッケージ | 入力電圧範囲 | 公称出力電圧 | 電流 |
| PI3523-00-LGIZ | 10x14mm | 30 – 60V | 3.3V | 22A |
| PI3525-00-LGIZ | 10x14mm | 30 – 60V | 5.0V | 20A |
| PI3526-00-LGIZ | 10x14mm | 30 – 60V | 12V | 18A |
| PI3542-00-LGIZ | 10x10mm | 36 – 60V | 2.5V | 10A |
| PI3543-00-LGIZ | 10x10mm | 36 – 60V | 3.3V | 10A |
| PI3545-00-LGIZ | 10x10mm | 36 – 60V | 5.0V | 10A |
| PI3546-00-LGIZ | 10x10mm | 36 – 60V | 12V | 9A |
Table 1 – 緑 : 今回リリースされた製品
PI352xファミリは、照明、通信、車載機器、データセンターアプリケーションを含む多くのアプリケーションで、48V Direct-to-PoLソリューションのニーズが高まっています。 Cool-Power ZVSレギュレータは、高出力密度と高効率を重視し、使いやすさを実現します。これにより、クラス最高のパフォーマンスでファーストパス設計の成功が期待できます。
製品の詳細についてはこちら:
http://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator
Vicor Corporation について
米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置く、革新的な高性能モジュール型パワー・コンポーネントの設計、製造、および販売を行う電源メーカーです。高性能コンピューティング、通信ネットワーク、産業機器、車両・輸送機器、航空防衛などをターゲット市場とし、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適ソリューションを提供します。www.vicorpower.com
パワーコンポネントデザイン手法とは
バイコーのパワーコンポネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構成・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。 パワーシステムデザイナーオンラインツール バイコーのパワーコンポネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構成・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。
Vicor はVicor Corporationの登録商標です。.
プレスリリースに関するお問い合わせ
Vicor KK
マーケティング部 波多江 / 関本
TEL: 03-5487-3016