Vicor wins the Best Technology Practice Application Award 2025 for BCM6135 bidirectional DC-DC power converter.
Vicor、双方向DC-DCコンバータBCM6135で「最優秀技術応用賞2025」を受賞
自動車の電動化技術に変革をもたらし、アクティブサスペンションに技術革新を起こした画期的な電源モジュール

※ 本リリースは、2025年11月20日(米国東部時間)に発表されました。
2025年11月18日 米国・マサチューセッツ州アンドーバー (GLOBE NEWSWIRE) –
Vicor Corporation(NASDAQ: VICR)は、双方向DC-DCバスコンバータモジュール「BCM6135」が評価され、GasgooのBest Technology Application Award (最優秀技術応用賞) 2025を受賞したと発表しました。本賞は、自動車業界に大きな影響を与える革新的な製品デザインとその応用 に与えられる名誉ある賞です。
BCM6135は、800Vから48Vに電圧変換するDC-DCコンバータで、0.015L・58gとコンパクトながら最大2.5kWの電力を供給できる電源モジュールです。今回の受賞では、自動車業界で長年課題となっていたアクティブサスペンションの電源課題を、自動車業界最高レベルの電力密度と応答スピードを備えたDC-DCコンバータによって解決したことが高く評価されました。
卓越した性能と革新性
BCM6135は、HV(高電圧)からSELV(安全特別低電圧)への変換においてVicor独自のSAC™技術を採用する唯一のDC-DCコンバータです。このゼロ電圧スイッチング方式のVicorの特許技術を使うことで、対称的に動作する変換方向の切替え、高効率、高い過渡応答性能を実現しています。
業界で評価されている主な特長:
- 最高レベルの電力密度:BCM6135を使うことで、電源システムのサイズと重量を現行のソリューションから50〜80%削減できます。
- トップクラスの高効率:従来と比べ33%高いピーク効率97.3%を実現
- 最速の過渡応答:このモジュールの電流スルーレートは8.0MA/sという驚異的な値であり、車載のどの負荷よりも速く、過渡応答は業界で最速です。
- 双方向電力変換:降圧(800V→48V)と昇圧(48V→800V )ともに同じピーク電力を出力できる唯一のDC-DCコンバータです。
「BCM6135 によってeモビリティは大きく変わり、自動車の電動化技術は飛躍的な進歩が可能です」と、Vicor のオートモーティブ・マーケティングディレクターであるグレッグ・グリーン氏は述べています。「このモジュールを使うことでOEM は、電源システムのサイズを50%近く減らせるだけでなく、48V バッテリーを完全に取り除くこともできるため、車両の航続距離を延ばし性能を上げることができます。今回の受賞は、電力変換技術の限界に挑戦する当社チームの取り組みが評価されたことの証です。」
次世代の車両システムを支える電力供給技術
BCM6135は、アクティブサスペンションの電源システムなどの次世代の自動車アプリケーションに極めて大きな影響を与えます。スルーレートが高く対称的に電力変換ができるため最適なエネルギー回生が可能で、サスペンションを作動させるためにメインバッテリーから供給する電力の 90%以上をバッテリーに戻すことができます。
Hongfa の研究開発ディレクターである ピーター・リー氏は、この技術の重要性について次のように述べています。「アクティブサスペンションではミリ秒単位で応答する DC-DC コンバータ が必要であり、そうでなければ補助のためにバッテリーを追加する必要が出てきます。Vicor の電源モジュールBCM6135を使うことで、我々が必要とする競争力のある性能が実現しました。性能面だけでなく、開発期間が大幅に短縮でき、この種のシステムの設計はとても容易になりました。」
図1: 48Vアーキテクチャと高電力密度のDC-DCコンバータを組み合わせることで、市場で最小かつ最軽量のアクティブサスペンション電源システムが実現しました。高電圧から48Vへの変換と各車輪への電力供給に、Vicorの電圧変換比固定コンバータBCM6135(800Vから48V に変換するDC-DCバスコンバータ)が4つ使用されます。BCM6135は双方向電圧変換ができ、DC-DCコンバータの中で過渡応答が最も高速です。対称的に双方向の電力変換ができるため、DC-DCコンバータと接続すれば最適なエネルギー回生が可能です。
BCM6135の特長を組み合わせることで、以下のことも可能です:
- 低電圧バッテリーの排除: このモジュールを使うことで車両内の低電圧バッテリー(12Vまたは48V)を取り除くことができるため、配電システムの重量とスペースを最大70%削減できます。
- 新しいアプリケーション: 電力密度が高く高効率であることは、電動車で採用が広がる赤外線暖房システム のためにとても重要です。
Vicorについて
Vicorは高性能電源モジュールのリーディングカンパニーです。電力源から負荷点まで高い電力密度と高効率を実現する電力供給ネットワークを、モジュールで構成する電源システムソリューションによって実現し、お客様の技術革新に貢献しています。配電アーキテクチャ、電力変換技術、パッケージ技術を、長年にわたり進化させることで、Vicorの電源モジュールは、電力密度、効率、電力容量の向上を続けてきました。Vicor は、ハイパフォーマンスコンピューティング、産業機器、自動車、航空宇宙・防衛などのお客様に製品を供給しており、要件の厳しい産業分野で、電源モジュールの設計、開発、製造を40 年以上続けています。
詳しくは、Vicorウェブサイト: www.vicorpower.com をご参照ください。
Vicorは、Vicor Corporationの登録商標です。
Gasgooについて
Gasgooは、グローバルの自動車市場向けの総合サービスプロバイダーとして、世界の自動車サプライチェーンの健全な発展と、中国企業の国際市場における競争力強化に取り組んでいます。特に、中国の自動車サプライチェーンが従来型の製造からスマート製造へと移行する産業高度化を促進することを目指しています。また、専門知識、業界に関する深い理解、優れたリソース統合力を活かし、企業向けにワンストップサービスを提供しています。