Skip to main content

Vicor BCM® 母線轉換器榮獲 2025 模組電源產業卓越獎 。

媒體通知

Vicor BCM® 母線轉換器榮獲 2025 模組電源產業卓越獎

創新雙向 BCM6135 800V–48V 模組實現前所未有的電源設計革新

2026年01月29日
BCM6135 CM ChiP 800V 產品圖片

圖 1:BCM6135 是一款突破性的雙向 800V 至 48V 轉換器,可實現更輕、更小、更高效的電動汽車,可將電源系統的體積减少約 50%。

BCM6135 CM ChiP 800V 產品圖片

圖 1:BCM6135 是一款突破性的雙向 800V 至 48V 轉換器,可實現更輕、更小、更高效的電動汽車,可將電源系統的體積减少約 50%。

麻塞諸塞州安多弗 – 2026 年 1 月 29 日 – Vicor 公司今日宣佈,BCM6135 DC-DC 雙向電源轉換器模塊榮獲世紀電源網頒發的 2025 年度模組電源行業卓越獎。 該年度獎項旨在表彰模組電源行業的最具創新的產品設計與應用。

Vicor 作為高性能電源模組行業領導者,憑藉其旗艦產品 BCM6135——一款高壓至 SELV DC-DC 電源轉換器獲此殊榮。 這款車規級產品以其行業領先的功率密度與卓越的速度(頂級瞬態回應效能)推動了當今汽車領域的創新突破。該模組能幫助 OEM 與一級供應商解决最棘手的電源設計挑戰,包括困擾業界數十年的主動懸架供電難題。這款模組體積小巧、功能强大,可優化採用 48V 區域電源架構的車輛設計,支持 60 秒車窗除霜功能,並能徹底消除對 48V 電池的需求,節省大量空間並提升續航里程。其緊湊型設計可將電源系統體積縮減近50%。

Vicor 中國總經理 Kevin Ni 說:“我們很榮幸獲得這個獎項。微型、可快速投產的模組產品 BCM6135 給我們的客戶留下了深刻的印象,支持他們設計創新的電源配送網路,從而幫助减小應用的尺寸並減輕重量。”

Vicor-article-image-active-suspension_fig1.png

圖 2:Vicor 電源模組採用 48V 架構與高密度 DC-DC 轉換器(BCM6135),是實現市場上最小、最輕主動懸吊系統的關鍵元件。使用四個 Vicor 的固定比率轉換器 BCM6135,這是一款 800V 至 48V DC-DC 匯流排轉換器,用於將高壓轉換為 48V 並將電力輸送到每個車輪。BCM6135 具備雙向功能,並提供所有 DC-DC 轉換器中最快的瞬態響應。這種對稱的開關速度使其在直接連接到 DC-DC 轉換器時能夠實現最佳的能量回收。

關於 Vicor

Vicor 公司總部位於麻薩諸塞州安多弗,是高效能電源元件與系統的領先供應商。Vicor 的電源模組能夠協助客戶高效轉換與管理從電源插座到負載點的電源,並最大限度地減少空間與重量,應用範疇涵蓋先進汽車、資料中心及工業自動化在內的多項最新技術領域。 www.vicorpower.com

Vicor, BCM® 是 Vicor 公司的註冊商標

關於世紀電源網

21Dianyuan (世纪电源网) 是電子電源產業權威綜合服務平臺,核心為產業企業及從業者提供全鏈條服務。平臺聚焦電力電子與電源技術領域,涵蓋技術交流、資料下載、產業資訊發布、廠商展示,及線上線下研討會、培訓課程等服務,串聯技術、學習、商務、人才對接需求,助力產業高效發展。

聯絡 Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com