Vicor 電源模組爲電動汽車提供充電、供電和轉換支持
由於電氣化汽車中的功率級從 10 到 40kW 不等,電池電壓已提高到 48、400 和 800V。通過降低電源使用量來減輕汽車重量,提供給汽車中不同負載的電源現在正在通過這種方式從 12V 變爲 48V。電源系統工程師應評估對功率密集的高效率固定比率轉換器的使用,以便在以 48 或 12V 的水平穩壓之前,降壓轉換這些較高的電壓。
尊敬的用戶:
為了改進 Vicor 網站,我們將於美國東部時間 12 月 29 日上午 11:30 至下午 2:00 對網站進行維護。
在此期間,您可能無法查看網站的某些部分,特別是產品頁面和產品型號清單。
對於給您帶來的不便,我們深表歉意,並感謝您的耐心等待。
– Vicor 網站團隊
由於電氣化汽車中的功率級從 10 到 40kW 不等,電池電壓已提高到 48、400 和 800V。通過降低電源使用量來減輕汽車重量,提供給汽車中不同負載的電源現在正在通過這種方式從 12V 變爲 48V。電源系統工程師應評估對功率密集的高效率固定比率轉換器的使用,以便在以 48 或 12V 的水平穩壓之前,降壓轉換這些較高的電壓。