自動運転EVシャトルの給電能力と信頼性と安全性を最高レベルで実現する、電源モジュールの優れたパッケージング
自動運転EVシャトルの給電能力と信頼性と安全性を最高レベルで実現する、電源モジュールの優れたパッケージング
ZVS buckスイッチングレギュレータPI33/PI34/PI35xxシリーズは、当社独自のゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術を採用しており、98%の高い変換効率を実現しています。高電力密度のSiP(System in Package)で制御回路、電力半導体、その他の部品が高度に集積されており、さまざまな仕様に対応して高効率のPoLレギュレータを構成することができます。定電流モードの動作も可能です。
条件で絞り込む
製品番号 | Datasheet | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流(A) | パッケージ | 実装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | Maximum Array Size | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号: | 入力電圧 (V): 12.0 (8.0 - 18.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.3 - 4.1) |
出力電流(A): 15.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 12.0 (8.0 - 18.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
出力電流(A): 15.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 24.0 (8.0 - 36.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.3 - 4.1) |
出力電流(A): 10.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 24.0 (8.0 - 36.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
出力電流(A): 10.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 24.0 (11.0 - 36.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
出力電流(A): 15.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 24.0 (14.0 - 42.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.2 - 4.0) |
出力電流(A): 22.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -55.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 24.0 (14.0 - 42.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 6.5) |
出力電流(A): 20.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 24.0 (17.4 - 36.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.0) |
出力電流(A): 8.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 24.0 (20.4 - 36.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (10.0 - 16.0) |
出力電流(A): 8.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.2 - 4.0) |
出力電流(A): 22.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 6.5) |
出力電流(A): 20.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 14.0) |
出力電流(A): 18.0 |
パッケージ: 14 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 60.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
出力電流(A): 10.0 |
パッケージ: 10 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 60.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 14.0) |
出力電流(A): 9.0 |
パッケージ: 10 x 10 |
実装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
広い入力電圧範囲
簡単に使えて開発時間を短縮
96%以上の高効率
柔軟かつ充実した機能
自動運転EVシャトルの給電能力と信頼性と安全性を最高レベルで実現する、電源モジュールの優れたパッケージング
自動運転EVシャトルの給電能力と信頼性と安全性を最高レベルで実現する、電源モジュールの優れたパッケージング
Optimizing high-density power design: modular vs. discrete
There are several important design variables to consider when evaluating the power module design process
Modular power delivery networks for UAVs
The key challenge we see facing engineers today is the demand for smaller, lighter-weight designs that deliver higher power
Fuel cell powered drones deliver humanitarian supplies
Hydrogen fuel-cell-powered drones use high density power modules for overseas humanitarian missions. The innovative PDN provides 4x flight times.