Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
高電力密度
軽量
堅牢で信頼性が高い
キロワット級の電力
Vicorの電源モジュールは革新的なアーキテクチャをもち、SWaP-C(サイズ・重量・消費電力・コスト)の課題をクリアするための極めて高い電力密度の電源ソリューションを提供します。
低EMIで放熱性能に優れるので、スペースが限られて要求の厳しいアプリケーションにおいて、より複雑で長時間のミッションが可能になります。
モジュールで構成する設計手法により、必要なすべての軍用規格(MIL-STD)に適合したテスト済みのソリューションを迅速に試作・実装することが可能です。
高性能な電源モジュールとVITA・SOSA準拠の電源ユニットを用いることで、ACまたは高電圧をMIL-STDのバスへ変換し、さらにバス電圧を下流の負荷の要件に合わせて変換することが可能になります。
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging
Simple, redundant power assures uninterrupted aircraft safety
Configurable VITA 62 compliant system adapts to specific power requirements