Innovative reliable power solutions for
critical applications
A collection of technical resources aimed at educating users on the benefits of using modular power in aerospace, defense and space applications
ミサイル防衛システムの高度化が進むなか、最新のオンボード技術を組み込み、より正確で確実な性能を保証するためには、これまで以上に高性能な電源システムが必要になります。主な目標は以下の通りです。
Vicorの高性能電源モジュールを採用することで、高度なオンボード機能の実現に不可欠な熱的、機械的、電力密度の面でのメリットが得られます。VicorのDCM3623を使うことで、絶縁・電圧安定化した-28Vバスに給電、16Vから50Vまでの広い入力電圧範囲をDC-DC変換し、優れた電力密度と93.6%のピーク効率が実現します。
従来は実現できなかったシステムのサイズと重量
過酷な環境に対応する高い性能
広い入力電圧範囲
MIL-STD-704F準拠の28V入力から-28V(300W)の電圧変換には、絶縁型でレギュレーション機能があるDC-DCコンバータDCM™を使用します。VicorのChiPパッケージの熱的、機械的、電力密度の面のメリットにより、従来は実現できなかった小型・軽量かつコスト効率の高い電源ソリューションの構築が可能になります。ゼロ電圧スイッチング(ZVS)トポロジによる高効率との相乗効果で、DCMモジュールを使えば、さまざまな環境で極めて優れた電源システム性能が実現します。このアプリケーションでは、VicorのDCM3623によって16Vから50Vまでの広い入力電圧範囲のDC-DC変換と、93.6%のピーク効率と818W/in3の電力密度を実現しています。
絶縁 レギュレータ
入力電圧: 28, 30, 270V
出力電圧: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
出力電力: 最大1300W
ピーク効率: 96%
0.98 x 0.90 x 0.28in 他
Innovative reliable power solutions for
critical applications
A collection of technical resources aimed at educating users on the benefits of using modular power in aerospace, defense and space applications
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging
Simple, redundant power assures uninterrupted aircraft safety