為關鍵任務型應用提供創新的可靠電源解決方案
技術資源合集,旨在教育用戶在航空航太、國防和太空應用中使用模組化電源的優勢
光學炫目雷射器發射高强度、非致命性的光能脈衝,其供電過程十分複雜。 系統的能量需求隨每個脈衝而波動,因此需要對這些高能量突發脈衝進行平均化處理。這對於確保飛機電源的電流消耗保持穩定以及降低電磁干擾(EMI)至關重要。 升级系統以提高雷射功率或脈衝頻率,會使這些需求進一步複雜化,因為電源必須可靠,並且解決方案還必須裝入同樣有限的空間。主要挑戰包括:
Vicor PRM ™/ VTM™ (分比式電源架構,FPA)電源模組能够在飛機上有限的空間內提供大功率,並有效散發高功率脈衝運行過程中產生的熱量。正弦振幅轉換(SAC)拓撲可確保快速瞬態響應,這對於以大電流脈衝有效驅動雷射系統至關重要。快速瞬態回應與大電流輸出能力相結合,可直接提升系統性能,增强其對威脅目標的干擾能力。主要優勢包括:
FPA 可實現更高的功率密度
快速瞬態響應可提升雷射器的工作性能
高效率可减少廢熱並提高可靠性
大型電容器組為脈衝負載提供儲能。 將能量以 48V 電壓(而非 28V 輸入電壓)存儲在電容器中,可以使用更小的電容器,但需要對 MIL-STD-704 母線的輸入電壓進行升壓轉換,這通過 ZVS 升降壓穩壓器來實現。 成對配置的 PRM™ 穩壓器及其配套 VTM™ 電流倍增器可提供 2V 的穩壓大電流輸出來驅動雷射器。 將這些 PRM 配置為遠程採樣模式,可以限制輸出電流脈衝的幅值。