Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
サイズと重量
熱管理
高効率電力変換
バッテリー出力の向上、電力効率の改善、車両重量の軽減によるEVの航続距離延長は、すべての自動車メーカーにとって最優先課題の一つです。電源システムの設計における課題は、効率を高めながら、より小さなフォームファクタにより多くの電力を収めることにあります。この課題を解決するため、電源システムエンジニアは、バッテリーや電力分配アーキテクチャ、電力変換エンジンを抜本的に見直しています。特に、重量、コスト、効率の面で課題となる電力ケーブルやコネクタの削減にも注目が集まっています。
高密度
温度制御に有利
高効率
EVのバッテリーパックには、熱負荷を管理するための堅牢な液冷システムが搭載されています。INFACは、この既存の冷却システムを最大限に活用する方法を再検討しました。高電圧DC-DCコンバータをバッテリ内部に組み込み、既存のインフラを活用することで、従来はバッテリーパック外部で必要だったDC-DCコンバータ用冷却システムを不要にしました。これは、バッテリーパックを単なるエネルギー供給源ではなく、高機能な電力ハブとして再定義するものであり、従来の「シルバーボックス」とは一線を画す革新的な設計です。
DC-DCコンバータをバッテリーパック内部に収めた48Vゾーンアーキテクチャの実現には、従来のDC-DCコンバータが大型であることが障壁となっていました。Vicorの高密度電源モジュールを採用することで、コンパクトなフォームファクタと高効率を両立し、バッテリーに統合した48V電力分配を可能にします。VicorのBCM6135 DC-DCコンバータとPRM3735レギュレータを組み合わせることで、HVから48Vへの変換とレギュレーションを実現し、ゾーンアーキテクチャに必要な高電力・完全絶縁・安定化された電力バスを構築します。Vicorの技術を活用したINFACの革新的なソリューションにより、次世代EVにおけるバッテリーパックが電力管理・分配の中核ハブとして機能します。
車両のバッテリーパック内に収めるため、システムのサイズは極めて小型である必要がありました。INFACのシステムは、215 × 45 × 82 mm (幅 / 奥行き / 高さ)、容積は0.79 ℓ、重量は約1.5 kgです。
INFACは、堅牢な液冷システムを最大限に活用するため、DC-DCコンバータのモジュールをバッテリーパック内部に配置しました。DC-DCコンバータ専用の独立した冷却システムを不要にすることで、EVの航続距離を延ばし、電力効率の向上を実現しました。
BCM6135 シリーズ
絶縁 電圧変換比固定
入力電圧: 800V (520 – 920V)
出力電圧: 48V (32.5 – 57.5V)
出力電流: 最大80A
出力電力: 2.5kW
ピーク効率: 97.3%
61 x 35 x 7.4mm
PRM3735 シリーズ
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 48V (31 – 58V)
出力電圧: 48V (36 – 54V)
出力電力: 2.5kW
ピーク効率: 99.2%
36.6 x 35.4 x 7.4mm
Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
Betterfrost harnesses 48V in EVs for record-setting windshield defrosting and to extend winter range
Betterfrost’s 48V power control module uses conductive pulsed heating to defrost EV glass in under 60 seconds, saving energy and preserving winter range
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging