Power Corner: Vicor’s Maury Wood on vertical power delivery for AI data centers
Vicor’s 48V Factorized Power ArchitectureTM uses vertical power delivery to cut I2R ...
Vicorのシニア・フィールド・アプリケーション・エンジニアであるDavid Berryが、負荷が急激に増減した際に、電圧の過度な上昇や低下を抑えるための重要な仕組みについて解説します。温度や入力電圧の条件が異なる場合に、制御ループの安定性を評価する方法を紹介します。さらに、先進的なマルチフェーズモジュールやカレントマルチプライヤを活用し、基板上の水平方向の配線構成から、垂直方向に電力を供給する構成へ移行することで、I²R損失と配線インダクタンスの影響を低減する手法についても解説します。
シニア・プリンシパル・アプリケーション・エンジニア
David Berryは、ニューヨーク州スケネクタディにあるユニオン・カレッジで電気工学の理学士号を取得しました。以前は、インピーダンス整合トランスを専門とする磁気部品の設計エンジニアとして従事し、現在はVicor Corporationでシニア・プリンシパル・アプリケーション・エンジニアを務めています。航空宇宙・防衛分野向けの電源コンポーネント設計に29年以上携わっています。
Power Corner: Vicor’s Maury Wood on vertical power delivery for AI data centers
Vicor’s 48V Factorized Power ArchitectureTM uses vertical power delivery to cut I2R ...
DC-DC power modules help to bridge the 48V to 12V transition
Power delivery networks (PDNs) are making a decisive shift from 12V to 48V architectures
Accelerating the transition to 48V power systems
The six things to consider when transitioning to 48 volt power systems
Optimizing DC-DC converter stability: AC and transient analysis in simulations of source impedance effects
Learn how to optimize DC-DC converter stability through AC analysis in the frequency-domain and transient analysis in the time-domain