Skip to main content

大電流負荷への電力供給

大電流の電力分配に伴う抵抗損失とインダクタンスの影響を低減

Vicorのシニア・フィールド・アプリケーション・エンジニアであるDavid Berryが、大電流を必要とする負荷に数千アンペアの電流を供給するためのソリューションを紹介します。コネクタのピン数やケーブルサイズの増大といった従来の設計上の制約を検討し、大きな直流抵抗(DCR)損失を回避する方法を解説します。具体的には、380~400Vの電力ラインを低電流で分配し、基板上に配置した高効率(98%)の非絶縁型変換比固定のマルチプライヤを使用して、負荷の近くで必要な電圧まで降圧する方法を紹介します。

解説者について

David Berry

シニア・プリンシパル・アプリケーション・エンジニア

David Berryは、ニューヨーク州スケネクタディにあるユニオン・カレッジで電気工学の理学士号を取得しました。以前は、インピーダンス整合トランスを専門とする磁気部品の設計エンジニアとして従事し、現在はVicor Corporationでシニア・プリンシパル・アプリケーション・エンジニアを務めています。航空宇宙・防衛分野向けの電源コンポーネント設計に29年以上携わっています。

David Berry

コンテンツ