Power Corner: Vicor’s Maury Wood on vertical power delivery for AI data centers
Vicor’s 48V Factorized Power ArchitectureTM uses vertical power delivery to cut I2R ...
本動画では、電源の種類によって異なる入力電圧の変動に対応する方法を解説します。Vicorのシニア・フィールド・アプリケーション・エンジニアであるDavid Berryが、36~60Vの広い入力電圧範囲に対応する非絶縁型昇降圧レギュレータの活用方法、バッテリ電圧が25Vまで大きく変動する場合の対応方法、さらに絶縁型コンバータで負荷電力の一部のみを処理することによって効率的に電力を制御する手法を紹介します。
シニア・プリンシパル・アプリケーション・エンジニア
David Berryは、ニューヨーク州スケネクタディにあるユニオン・カレッジで電気工学の理学士号を取得しました。以前は、インピーダンス整合トランスを専門とする磁気部品の設計エンジニアとして従事し、現在はVicor Corporationでシニア・プリンシパル・アプリケーション・エンジニアを務めています。航空宇宙・防衛分野向けの電源コンポーネント設計に29年以上携わっています。
Power Corner: Vicor’s Maury Wood on vertical power delivery for AI data centers
Vicor’s 48V Factorized Power ArchitectureTM uses vertical power delivery to cut I2R ...
DC-DC power modules help to bridge the 48V to 12V transition
Power delivery networks (PDNs) are making a decisive shift from 12V to 48V architectures
Accelerating the transition to 48V power systems
The six things to consider when transitioning to 48 volt power systems
Optimizing DC-DC converter stability: AC and transient analysis in simulations of source impedance effects
Learn how to optimize DC-DC converter stability through AC analysis in the frequency-domain and transient analysis in the time-domain