VITA62 3U 评估板
VITA 62 电源
针对 3U 及 6U OpenVPX 系统设计的 MIL-COTS 电源
这些可用于严苛环境的传导散热器件额定工作输入电压为 28V 或 270VDC,可提供 3.3 到 12V 的标准 VITA 62 输出电压。3U 模型可提供高达 600W 的功率,而 6U 模型则可提供高达 1000W 的功率。需要不同输出电压或功率的客户可申请定制电源来满足其自己的规范要求。该系列产品已经过全面测试,符合 MIL-461G 和 MIL-704F 标准。此外,28V 输入版本也符合 MIL-1275E 标准。

筛选产品
0 个产品
0 个产品
| 型号 | 额定输入电压 (V) | 输出功率 (W) | 外形尺寸 | 保护涂层 | 输出电压配置 | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIT270H3U600C002
|
Part Number: VIT270H3U600C002 |
额定输入电压 (V):
270
|
输出功率 (W):
600
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
详细 | |
|
VIT028H3U600C000
|
Part Number: VIT028H3U600C000 |
额定输入电压 (V):
28
|
输出功率 (W):
600
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
详细 | |
|
VIT028H3U600D000
|
Part Number: VIT028H3U600D000 |
额定输入电压 (V):
28
|
输出功率 (W):
600
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层+镀金接口
|
输出电压配置:
可并联
|
详细 | |
|
VIT028H6U1000C000
|
Part Number: VIT028H6U1000C000 |
额定输入电压 (V):
28
|
输出功率 (W):
1000
|
外形尺寸:
6U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
详细 | |
|
VIT3P28H3U750C1
|
Part Number: VIT3P28H3U750C1 |
额定输入电压 (V):
115 VAC LTN
|
输出功率 (W):
750
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
详细 | |
|
VITHU270H3U50C01*
|
Part Number: VITHU270H3U50C01* |
额定输入电压 (V):
270
|
输出功率 (W):
600
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
详细 |
*该产品与 VIT3P28H3U750C1 配合使用
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
外形满足可扩展的开放式 VPX
过流、过压和过温保护
符合 MIL-STD 704F、461G、810G 及 1275E 的军用标准
无电解电容器
资源
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

