Skip to main content

Vicor 将在 EEHE 2023 上面向电动汽车供电网络的逆变器纹波电流推出突破性模块化解决方案

媒体通知

Vicor 将在 EEHE 2023 上面向电动汽车供电网络的逆变器纹波电流推出突破性模块化解决方案。

Vicor 将于 6 月 13 日至 14 日在埃森展示如何使用电源模块降低牵引逆变器纹波对电动汽车的影响

2023年01月01日
EEHE logo image
EEHE logo image

高性能电源模块领导者 Vicor 今天宣布,将出席在德国埃森举行的 2023 混合动力电动车电子电气系统 (EEHE) 大会。作为欧洲领先汽车电气化大会之一,EEHE 将于 6 月 13 日至 14 日举行,主要面向制造商、供应商、开发合作伙伴以及高校及研究机构的员工。

活动将举办讨论一系列主题的演讲,包括电气化架构与组件、车载能源网络、充电基础设施、电能管理、低压存储、电池管理以及电源电子产品等。Vicor 高密度电源模块可解决各种汽车电气化难题,包括电动汽车快速充电、高压电池转换以及 48V 至 12V 桥接系统。    

Vicor 高级现场应用工程师 Haris Muhedinovic 将于 6 月 14 日(周三)上午 09:10 发表演讲。他的演讲重点是逆变器纹波电流电压给电动汽车的 DC-DC 转换器及其输入滤波器造成的问题。它强调了所遇到的一些难题,并提出一种高效模块化电源解决方案,该解决方案使用工作频率超过 1MHz 的高带宽 DC-DC 转换器。

“EEHE 一直是我们的主要目标,因此我们期待通过我们演示中的解决方案与客户及 OEM 厂商建立联系。”Muhedinovic 表示,“Vicor 轻量级电源模块可为汽车市场提供高度的灵活性和可扩展性,我认为这次演示还将帮助我们在市场上展示 Vicor 值得信赖的专业技术。”访问者可通过 EEHE 网站报名现场观看 Vicor 演讲。

进一步了解 Vicor 在本次活动中发表的演讲

关于 Vicor

Vicor 是高性能电源模块的领导者,始终致力于通过易于部署的模块化电源系统解决方案帮助客户为供电网络实现创新,以提供从电源到负载点的最高密度和效率。我们始终站在配电架构、转换拓扑及封装技术的最前沿,不断提高 Vicor 电源模块的密度、效率和供电性能。Vicor 主要为高性能计算、工业设备、汽车以及航空航天与国防市场的客户提供服务。Vicor 在为苛刻市场设计、开发并制造电源模块方面拥有超过 40 年的丰富经验,我们荣获专利的高频率 DC-DC 电源转换技术是汽车市场的理想选择。 www.vicorpower.com

Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。