INFAC、バッテリーパックの高電力密度化によりEVの航続距離を延長
INFACは、堅牢な液冷システムを最大限に活用するため、DC-DCコンバータのモジュールをバッテリーパック内部に配置しました。DC-DCコンバータ専用の独立した冷却システムを不要にすることで、EVの航続距離を延ばし、電力効率の向上を実現しました。
自動車の動力源が見直されるようになったきっかけは、CO2 排出規制でした。自動車メーカーは基準を満たすために電気自動車を導入していますが、走行用モーターだけでなく車内のすべてのサブシステムに電力を供給する統一したシステムは、未だ現れていません。必要な電力が大幅に増えたことにより、状況はさらに不透明感を増しています。
このウェビナーでは、次の内容を扱います。
INFAC、バッテリーパックの高電力密度化によりEVの航続距離を延長
INFACは、堅牢な液冷システムを最大限に活用するため、DC-DCコンバータのモジュールをバッテリーパック内部に配置しました。DC-DCコンバータ専用の独立した冷却システムを不要にすることで、EVの航続距離を延ばし、電力効率の向上を実現しました。
Automotive Innovation Day 2026
Vicor presented innovative benefits of using compact, power dense DC-DC conversion
48V instead of 12V: DC‑DC converters in focus of the SDV
Future vehicles use 12V, 48V, and HV rails. Vicor experts discuss the vital role of DC-DC converters in SDVs, focusing on energy efficiency and safety
How are automotive electronics evolving?
Power delivery networks in automotive are being taxed more than ever today. Learn how Vicor is helping design more efficient power systems