Skip to main content

BusMods

用于VI-200 规格模块的接线端子

这些接线端子不与Vicor Max尺寸模块或Vicor HAM模块一起使用。
描述 产品型号 符合RoHS 适用模块类型 技术图纸
坚固的底盘安装外壳 06322 VI-200 附加B1后缀到模块号进行预安装 加入购物车

用于VI-J00 规格模块的接线端子

这些接线端子不与Vicor Mini尺寸模块一起使用。
描述 产品型号 符合RoHS  适用模块类型 技术图纸
坚固的底盘安装外壳 18952 VI-J00 附加B1后缀到模块号进行预安装 加入购物车

连接器

BCM 和 DCM 底盘安装 VIA 的信号连接器

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸
信号连接器套件 42550 加入购物车

FlatPAC 的 I/O 匹配连接器

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸
输入连接器,6引脚 33100 加入购物车
输出连接器, 5引脚 16385R 加入购物车

FlatPAC-EN 和 LoPAC 系列的连接器套件

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸
用于 PFC Mini 19-130047
加入购物车
用于 PFC Micro, PFC MicroS 和 FlatPAC-EN 19-130044
加入购物车

保持盒 (HUB) 的连接器套件

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸
HUB 连接器套件用于 P/Ns HUB 820-S, 1200-S or 1800-S 21393 加入购物车
HUB 连接器套件用于 P/Ns HUB 2200-S, 2700-S or 3300-S 21394 加入购物车

MegaPAC系列的连接器套件

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸 
用于 PFC MegaPAC 43075
加入购物车
用于 PFC MegaPAC-EL 43075
加入购物车
用于 PFC MegaPAC-HPEL 43075
加入购物车
用于 PFC MegaPAC-HP 43075
加入购物车
用于 Mini MegaPAC 43075
加入购物车
用于 Autoranging MegaPAC 43075
加入购物车
用于 4kW MegaPAC 19-130041
加入购物车
用于 4kW MegaPAC-EL 19-130041
加入购物车

采用 DualPAC 或 DualQPAC 的 MegaPAC 的连接器套件

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸
用于采用 DualPAC 或 DualQPAC 的 MegaPAC 19-130042 加入购物车

采用 FlexPAC 的 MegaPAC 的连接器套件

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸
采用 FlexPAC 的 MegaPAC 的连接器套件 19-130065 加入购物车

MegaPAC 的母线条

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸
2-孔 母线条 88-00033-01
加入购物车
3-孔 母线条 88-00033-02
加入购物车
4-孔 母线条 88-00033-03
加入购物车
5-孔 母线条 88-00033-04
加入购物车
系列母线条 88-00043
加入购物车

PFC 前端连接器

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸
PFC 前端连接器套件 19-130059
加入购物车

用于 VIPAC 电源系统的连接器

用于 P/Ns HUB 820-s, 1200-s 或 1800-s 产品型号 符合RoHS 技术图纸
HUB 连接 21393 加入购物车
AC 输入连接器 22499 加入购物车
输入/输出接口连接器 22988 加入购物车
连接器套件包含 HUB, AC 输入 & 输入/输出连接器 23485R 加入购物车
用于 P/Ns HUB 2200-s, 2700-s 或 3300-s 产品型号 符合RoHS 技术图纸
HUB 连接 21394 加入购物车
AC 输入连接器 22499 加入购物车
输入/输出接口连接器 22988 加入购物车
连接器套件包含 HUB, AC 输入 & 输入/输出连接器 23485R 加入购物车

用于 VIPAC 阵列电源的连接器

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸
仅用于VIPAC阵列的输入连接器套件 24828
加入购物车

Lugmates

LugMates 设计为 VIPAC 的输出端,也可用于终止 Vicor Maxi, Mini 及 Micro产品系列模块的输出引脚,这些模块配置 2 款或 3 款底板。LugMates 不仅包括旁路电容器,而且还可访问模块控制功能。
描述 Part Number RoHS Compliant Technical Drawing
用于 Maxi-尺寸模块的LugMate 23456 加入购物车

用于 Mini-尺寸模块的LugMate

23466 加入购物车

用于 Micro-尺寸模块的LugMate

23472 加入购物车

LugMate 的连接器套件

描述 产品型号 符合RoHS 技术图纸
Maxi / Mini LugMate 控制连接器套件包含两个 (2) 接线片 16385 加入购物车

Maxi / Mini LugMate 连接器套件包含两个 (2) 接线片

23488R 加入购物车

Micro LugMate 连接器套件包含两个 (2) 接线片

23489 加入购物车

Plugmates

PlugMates 的连接器套件

描述 产品型号 符合RoHS  技术图纸
Maxi PlugMate 连接器套件包含外壳和 (24) 引脚 25061
加入购物车

Mini PlugMate 连接器套件包含外壳和 (18) 引脚

25067
加入购物车

Micro PlugMate 连接器套件包含外壳和 (8) 引脚

25073
加入购物车