Vicor 将在澳大利亚珀斯举行的军警防务展览会上,展示其高功率密度、可扩展的 DC-DC 转换器产品组合。
Vicor 将在澳大利亚珀斯举行的军警防务展览会上,展示其高功率密度、可扩展的 DC-DC 转换器产品组合
Vicor 将在 10 月 6 日至 8 日在珀斯举办的澳大利亚军警防务展览会上,展示高密度电源模块如何为国防应用实现符合 SWaP 要求的电源设计

快速响应需求正推动现代陆地防务创新,其中电气化正在重新定义战场机动策略与交战规则。为满足不断提升的系统能力要求,国防电源架构正逐步摆脱笨重的定制子系统,转向更具互操作性、更紧凑、更模块化的构建模块方案。
Vicor 以高密度电源解决方案助力这一转型,大幅缩小尺寸并减轻重量。加固型电源模块以及符合 VITA/SOSA 标准的电源产品可支持整个供电网络——从高压输入直至标准 MIL-STD 270V 和 28V 母线。Vicor 全系列高性能 M 级产品均具备可靠、坚固耐用的特性,并满足 SWaP 规格要求。
欢迎莅临 L3-C13 号展位,了解更多关于 Vicor 符合 SWaP 要求的产品信息
欢迎莅临 3 楼 L3-C13 号展位,与我们的电源专家面对面交流。他们拥有数十年的 MIL-STD 认证经验,可与您紧密合作,共同定义和设计您的应用方案,确保您获得经过测试、符合 MIL-STD 704、1275、461、810 及其他标准的最优电源解决方案。
立即注册参加 2026 年澳大利亚军警防务展览会,了解最新、最前沿的陆地防务技术。
关于 Vicor
Vicor 公司是一家美国制造商,生产以 48V 为中心的先进 DC-DC 转换器电源模块,具有最高的功率和电流密度,为我们的客户的电源系统带来了突破性的供电网络性能和竞争优势。Vicor 将创新的拓扑结构、控制系统、组件和封装组合成模块化解决方案,推动数据中心、自动化、机器人、交通、测试设备以及航空航天和国防应用的进步。Vicor 通过其垂直整合的 ChiP™ 晶圆厂和 OEM 知识产权许可实践确保供应链的弹性。www.vicorpower.com
Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。
关于 2026 年澳大利亚军警防务展览会
作为澳大利亚陆地防务领域的顶级盛会,军警防务展览会(Land Forces)汇聚澳大利亚及国际国防、工业、政府、学术界和技术领域的领袖,共同支持国家与地区安全。
该展会每两年举办一次,为期三天,是促进交流的重要平台,设有全面的国际行业展览、由领先防务机构举办的专题会议及专题演讲,并提供广泛的社交拓展机会。
随着陆地领域通过投资和战略伙伴关系持续演进,军警防务展览会为各利益相关方提供了重要渠道,用以探索能力发展、供应链整合和未来部队设计。