為關鍵任務型應用提供創新的可靠電源解決方案
技術資源合集,旨在教育用戶在航空航太、國防和太空應用中使用模組化電源的優勢
機載熱成像系統在不斷發展,通過集成新功能並提升分辯率、探測距離、靈敏度和精度等關鍵性能參數來提供更大的價值。 這需要引入 LED、感測器和電機等新組件,但要在不新增系統重量或尺寸的情况下實現,難度很大。 這就要求電源解決方案既能支持更高的功率需求和更複雜的系統,又能儘量抑制尺寸或重量的新增。 主要挑戰包括:
Vicor MIL-COTS DC-DC 轉換器在各種負載範圍內均具有出色的效率,可减少發熱並優化功耗。 其薄型設計具有卓越的功率密度,可在空間受限的機載系統中集成新功能時帶來最大的靈活性。 低雜訊電源模組能確保信號完整性,並以極小的電磁干擾實現可靠運行,這對敏感的視頻處理系統至關重要。 主要優勢包括:
加固型電源模組具有高可靠性,可最大限度延長設備運行時間
高功率密度有助於優化載具的空間利用率並減輕重量
低 EMI 可减少干擾,改善熱成像效果
通過 MIL-STD-704 電源,兩個堅固的 MIL-COTS DCM™ DC-DC 轉換器組成陣列,為定位電機提供 48V 大功率電源軌,確保直升機載系統在惡劣環境下可靠運行。 另一個 DCM™ 轉換器則為視頻處理系統提供低雜訊 5V 電源。 MFM™ DCM 濾波器是與 DCM 配套使用的 DC 前端模組,可提供 EMI 濾波和瞬態保護,以滿足軍用標準要求。