Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
IAM入力フィルタモジュールは、今日の洗練された電源システムを外来サージから最大限に保護しながら、ボード上の占有スペースを最小限にするように設計されたコンポーネントレベルのDC入力フロントエンドフィルタです。 IAMは24V,48V,300 VDC入力のDC-DCコンバータと組み合わせて、1〜95 VDCの出力と最大400W(800Wまで拡張可能)の出力を備えた高効率、高電力密度な電源システムを実現します。お客様のシステムは、バイコーのコンポーネントレベルコンバータの小型、効率、および信頼性を利用することができ、電気通信および産業用電源アプリケーションの厳しい要求に対応することができます。
条件で絞り込む
| 製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 温度 | 出力電力 (W) | RoHS Compliant | カートに入れる/詳細を見る | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VI-AWW-EU
|
Part Number: VI-AWW-EU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–10°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-A11-CU
|
Part Number: VI-A11-CU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-AWW-CU
|
Part Number: VI-AWW-CU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-A11-IU
|
Part Number: VI-A11-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-AWW-IU
|
Part Number: VI-AWW-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-A11-MU
|
![]() |
Part Number: VI-A11-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る |
|
VI-AWW-MU
|
Part Number: VI-AWW-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VE-A11-EU
|
![]() |
Part Number: VE-A11-EU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–10°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る |
|
VE-AWW-CU
|
Part Number: VE-AWW-CU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
|
VE-A11-IU
|
Part Number: VE-A11-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
|
VE-AWW-IU
|
Part Number: VE-AWW-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
|
VE-AWW-MU
|
Part Number: VE-AWW-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
|
VI-A66-EQ
|
Part Number: VI-A66-EQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–10°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-A33-CQ
|
Part Number: VI-A33-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
42 – 60
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-ANN-CQ
|
Part Number: VI-ANN-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
36 – 76
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-A66-CQ
|
Part Number: VI-A66-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-A33-IQ
|
Part Number: VI-A33-IQ | データシート: |
入力電圧 (V):
42 – 60
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-ANN-IQ
|
Part Number: VI-ANN-IQ | データシート: |
入力電圧 (V):
36 – 76
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-A66-IQ
|
Part Number: VI-A66-IQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VI-A66-MQ
|
Part Number: VI-A66-MQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
|
VE-ANN-MQ
|
Part Number: VE-ANN-MQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る |
高いサージ耐性
入力逆接続保護
後段のコンバータのON/OFF信号
後段のコンバータの並列接続に対応(最大800W)
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ