Skip to main content

ZVS 降圧レギュレータ

12V、24V、48Vを負荷電圧へ直接変換

ZVS buckスイッチングレギュレータPI33/PI34/PI35xxシリーズは、当社独自のゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術を採用しており、98%の高い変換効率を実現しています。高電力密度のSiP(System in Package)で制御回路、電力半導体、その他の部品が高度に集積されており、さまざまな仕様に対応して高効率のPoLレギュレータを構成することができます。定電流モードの動作も可能です。

製品を選ぶ

条件で絞り込む

0 製品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 製品番号 Datasheet 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流(A) パッケージ 実装方式 温度 Dimensions mm Dimensions in. Maximum Array Size カートに入れる/詳細を見る
製品番号: 入力電圧 (V):
12.0 (8.0 - 18.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.3 - 4.1)
出力電流(A):
15.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
12.0 (8.0 - 18.0)
出力電圧 (V):
5.0 (3.3 - 6.5)
出力電流(A):
15.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
24.0 (8.0 - 36.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.3 - 4.1)
出力電流(A):
10.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
24.0 (8.0 - 36.0)
出力電圧 (V):
5.0 (3.3 - 6.5)
出力電流(A):
10.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
24.0 (11.0 - 36.0)
出力電圧 (V):
5.0 (3.3 - 6.5)
出力電流(A):
15.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
24.0 (14.0 - 42.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.2 - 4.0)
出力電流(A):
22.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-55.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
24.0 (14.0 - 42.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 6.5)
出力電流(A):
20.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 120.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
24.0 (17.4 - 36.0)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 13.0)
出力電流(A):
8.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
24.0 (20.4 - 36.0)
出力電圧 (V):
15.0 (10.0 - 16.0)
出力電流(A):
8.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48.0 (30.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.2 - 4.0)
出力電流(A):
22.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 120.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48.0 (30.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 6.5)
出力電流(A):
20.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 120.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48.0 (30.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 14.0)
出力電流(A):
18.0
パッケージ:
14 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 120.0°C
Dimensions mm:
14.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48.0 (36.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
出力電流(A):
10.0
パッケージ:
10 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
10.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48.0 (36.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 14.0)
出力電流(A):
9.0
パッケージ:
10 x 10
実装方式:
LGA-SIP
温度:
-40.0 - 125.0°C
Dimensions mm:
10.0 x 10.0 x 2.6mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001in
Maximum Array Size:
3
View Details

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

広い入力電圧範囲

広い入力電圧範囲

簡単に使えて開発時間を短縮

簡単に使えて開発時間を短縮

96%以上の高効率

96%以上の高効率

柔軟かつ充実した機能

柔軟かつ充実した機能

Watch the Mouser video that outlines the technical advantages of the PI3523 point-of-load regulator

Promo Component

High-Performance ZVS Buck Regulator Removes Barriers to Increased Power Throughput in Wide-Input-Range Point-of-Load Applications GET WHITE PAPER

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品