ReVolt – 技术问答
ReVolt 正在解决好莱坞片场的排放问题,下一步将把便携式 DC 电源应用于建筑工地、应急响应事件等领域
尊敬的用户:
为了改进 Vicor 网站,我们将于美国东部时间 12 月 29 日上午 11:30 至下午 2:00 对网站进行维护。
在此期间,您可能无法查看网站的某些部分,特别是产品页面和产品型号列表。
对于给您带来的不便,我们深表歉意,并感谢您的耐心等待。
– Vicor 网站团队
半导体制造商依靠高密度测试系统来支持其日益复杂的产品组合。AI 处理器、CPU、GPU、SoC 和移动处理器正在增加更强大的功能,包括射频连接、电源管理和混合信号处理。为了支持这些不同的 IC 功能,ATE 系统需要先进的 PDN 来处理各种不同的功率和电压。这些测试仪的模块化也变得至关重要,因为测试仪需要从测试 1V 下消耗 1000A 的 AI 处理器切换到混合信号 SoC,而其电流仅为处理器电流的一小部分,对 EMI 极为敏感。Vicor 获得专利的正弦振幅转换(SAC)拓扑,其本身高频下的软开关具有很低噪声,大大减少了由于高 EMI 而产生的虚假测试结果。
提升前端 ATE 电源的效率是一项艰巨任务,PDN 没有尝试采用这种方法,而是构架为使用中间 48V 母线,以提高从 48V 到负载点的效率。由两个 Vicor DCM3623 隔离、稳压 DC-DC 转换器模块组成的阵列可在满载时以 92.7% 的效率提供超过 600W 的功率。在同一个 PDN 中,Vicor 固定比率 DC-DC 模块以 96% 的效率将 48V 转换为各种负载点要求,从 1V 到 12V。Vicor 固有的低噪声 SAC 拓扑结构和先进的封装技术,结合平面磁性器件和超薄外形,大大简化和改进了热管理。