Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
工业、汽车与国防领域日益增长的功率需求,正推动系统从高压架构向更低的 48V 安全特低电压(SELV)转型。与 AC 配电不同,纯电阻性 DC 系统消除了无功能量损耗,从而可大幅优化性能。通过向 48V 配电网络转型,各行业可采用更细、更轻的线缆,在降低材料成本的同时,通过减少热损耗来削减运营支出。
作者:Maury Wood,战略营销总裁
当前,在工业、汽车、数据中心及国防领域,新建和已有的电气化应用均需要更高的功率。这促使系统向更高电压演进,并转换为更低的 DC SELV(安全特低电压)——即低于 50VDC 的电压,通常为 48VDC 或 28VDC。
高压 DC 应用包括 400V 或 800V 电动汽车电池组、AI 数据中心 400V 或 800V 机架配电,这两种电气系统架构通常都会转换至 48V。上述高压转 SELV 的主要应用场景,已催生出一个完整的生态系统,涵盖 DC-DC 转换器等组件、专业技术能力与知识,以及成功的系统设计与部署。其他高压转 SELV 应用示例还包括:太阳能与燃料电池发电、长距离海底电缆、大型工业机器人、医疗成像系统、舰载与机载配电、半导体离子注入设备等。电信设备数十年来一直采用 -48VDC 电池备份系统,其电能来源于市电 220VAC 经整流后得到的 300VDC。
图 1:轻型电动汽车的供电网络,采用固定比率 DC-DC 母线转换器模块(BCM®),将高压电池电源转换为 48V 母线。
与市电电网等 AC 输电系统不同,DC 输电系统不存在电抗性(容性和感性)分量,因而通常效率更高。DC 配电本质上是纯电阻性的。(AC 配电同样存在电阻损耗。)高压电缆的传导热损耗(I²R)更低,线缆更细、更轻,且铜材用量更少。铜作为基础金属,因 AI 数据中心激增等因素而价格日趋高昂。
例如,在传输相同功率的情况下,12V 电缆所需承载的电流是 800V 电缆的 64 倍。12V 电缆可能需要使用 2AWG 铜导体(约 20 美元/米),而 800V 电缆可能使用 22AWG 铜导体(约 0.30 美元/米),对于长距离布线而言,这显然是巨大的成本差异。此外,2AWG 电缆与 22AWG 电缆的重量差异约为 0.2 公斤/米。这些关键因素正在推动 DC 供电方案的日益普及,特别是在对重量和成本敏感的平台上。
图 2:高压线缆不仅成本更低,还能提供更高的效率,并为需要长时间运行的产品显著减轻重量。假设其他电气参数均相同(特别是电缆电阻),在向负载传输相同功率的条件下,12V 线缆的损耗是 48V 线缆的 16 倍。
除上述资本支出(CAPEX)节省外,用于大功率配电的电缆的电阻性热损耗,也是一项重要的运营支出(OPEX)考量因素。以 AI 数据中心为例,其功率水平极高,在评估电源使用效率(PUE)时,约 6% 的 AC 电网输入电能被电源转换损耗所消耗。如果机架级高压配电仅节省其中 1% 的转换损耗(保守估计),那么对于一个 1GW 的系统而言,每年可节省 10MW 的电力。按 50 美元/MWh、每年 8760 小时计算,每年可节省约 43.8 万美元的运营支出。根据能源来源的不同,这也相当于大幅减少了温室气体排放。以天然气发电为参照,10MW 的发电量每小时产生约 4000 公斤二氧化碳,全年约 3500 万公斤。
图 3:爬电距离和电气间隙是国际通用的安全措施,用于降低电弧风险。间距不足可能导致过热,直接损坏供电网络或对其造成隐患。高压情况下,组件之间的空间需要增加多达 60%,这一要求与追求更小供电占板面积的设计目标相矛盾。
出于安全考虑,高压导体通常采用橙色绝缘层进行标识(便于技术人员和急救人员识别),这在电动汽车中随处可见。
高压电源必须实现电气隔离,以确保人身和系统安全;隔离还能消除地环路并降低噪声。这一点至关重要。隔离电压应为工作电压的 2 至 4 倍(对于 800V 应用,保守估计为 3.2kV)。
高压 DC 的其他挑战还包括:提供足够的爬电距离(沿绝缘体表面测量的两导体间最短距离)和电气间隙(两导体间穿过空气的最短距离),以满足防触电、防火和防设备故障等电气安全要求。这一原则既适用于分立式实现方案,也适用于模块化解决方案。爬电距离或电气间隙不足会导致电弧、短路和击穿,特别是在高压环境下,且随着使用时间推移,环境污染物增多,风险会进一步加剧。UL 和 IEC 安全标准均要求具备足够的爬电距离和电气间隙,以确保产品可靠性。
图 4:在设计将高压转换为 48V 母线的供电网络时,需牢记 11 项重要要求。
为加速 48V 供电网络(PDN)的普及,Vicor 开发了一个专为 48V 应用优化的完整的电源模块生态系统。这些模块兼具高功率密度(W/in³)和高电流密度(A/mm²)特性。Vicor 模块化方法使设计人员能够使用以下构建模块来构建端到端 48V 系统:
热管理性能优异的模块封装,结合较高的功能集成度,可缩短设计周期,降低工程风险,并支持在多种功率水平下实现可扩展的设计。
图 5:Vicor 高性能电源模块可在狭小空间内提供数千瓦的功率。
Vicor 产品组合涵盖了 48V 生态系统中三个要素的解决方案:
Vicor 隔离式固定比率 BCM® 母线转换器和隔离式稳压 DCM™ DC-DC 转换器可提供高效的前端转换,为您的 48V 供电网络提供可靠的骨干支持。
本文最初由 Power Electronics Europe 发布。
Maury Wood 现任 Vicor 战略市场营销部副总裁。在加入 Vicor 之前,Maury 曾在各种光纤测试与半导体公司担任过高级职务,包括 EXFO、AFL、博通、恩智浦、模拟器件以及赛普拉斯等。他毕业于密歇根大学,获电子工程学士学位,并在美国东北大学、巴布森学院和麻省理工学院完成了研究生学业。Maury 喜欢攀岩、野外滑雪、山地骑行以及爵士贝斯演奏。
Maury Wood,战略营销总裁
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率