Skip to main content

UAV 解决方案

配送无人机

无论指定的收件人在哪里,配送无人机都必须安全可靠地将货物交给他们。距离越远,处理更重、更大负载的能力越强,这些无人机的工作效率就越高。它们可以在拥挤而复杂的地区运行,因此必须绝对安全。而且它们需要整合多个层面的冗余,以避免造成人员伤亡、损坏财产或丢失宝贵的货物。这需要为各种冗余系统提供动力,如发动机、用于导航的 GPS、视觉系统以及用于飞行和飞行终止的其它传感器等。

Delivery UAVs

供电网络

高功率密度的经量级 ZVS 降压 及 升降压 产品非常适合帮助配送无人机在不占用宝贵有效载荷空间和重量的情况下,延长其飞行时间。PI37xx 和 PI33xx 产品密度极高,设计人员不仅可使用多个负载点转换器来减少布线,同时还可使用多个电源母线来为多个设备供电,以创造确保安全可靠交付所需的冗余。

Power Delivery Network for delivery UAVs

ZVS buck regulators

Inputs: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)

Output: 2.2 – 16V 

Current: Up to 22A

Peak efficiency: Up to 98%

As small as 10.0 x 10.0 x 2.56mm  

ZVS 升降压稳压器

输入:8 – 60V

输出:10 – 54V

功率:高达 150W 连续功率

效率:超过 98%

10.5 x 14.5 x 3.05 毫米

资源

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。