Skip to main content

Vicor 将在无人载具技术关键路径研讨会上介绍高密度电源转换的优势。

媒体通知

Vicor 将在无人载具技术关键路径研讨会上介绍高密度电源转换的优势

2026年04月28日
Digitimes logo image
Digitimes logo image

无人机市场的快速增长需要先进的动力系统来提供最佳性能。更长的续航里程、运行时间和更大的有效载荷可实现更多的功能和创新机会。商用无人机正在规划的新应用需要更多功能,而功率通常是其设计的一个限制因素。Vicor 高密度模块化电源转换对需要灵活性和可扩充性的空间受限设计至关重要。功率模块的低噪声能简化滤波器设计,其封装热适应性强,能简化散热管理,显著降低功率损耗。

高性能电源模模块公司 Vicor 将于 5 月 15 日在台湾举行的无人载具技术关键路径研讨会上发表演讲,介绍无人机使用高密度电源转换的优势。

Vicor 48V 电源模块生态系统可提供完整的供电网络解决方案,为下一代无人机开发实现创新设计。与同类解决方案相比,这些模块通常尺寸更小、重量更轻,从而使无人机能够承担更大、更多的有效载荷。此外,这些模块可轻松并联,使设计能够轻松扩充功率,满足无人机系统日益增长的需求,同时支持在多个无人机平台上部署相同的电源构架。

主題:使用高密度电源转换增加飞行时间和功能
日期: 2026 年 5 月 15 日 
时间: 10:20-10:40

了解更多关于本次研讨会的详情。

关于 Vicor

Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,是高性能电源组件和系统的领先供应商。Vicor 的电源模块能够帮助客户高效转换和管理从电源插座到负载点的电源,并最大限度地减少空间和重量,应用于包括先进汽车、数据中心和工业自动化在内的多个最新技术领域。www.vicorpower.com

Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。

Contact Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com