Skip to main content

Vicor 全新的48V 至 12V DC-DC 转换器 DCM3735 在 2025 横滨汽车工程展览会 ASTI 展台展出

媒体通知

Vicor 全新的48V 至 12V DC-DC 转换器 DCM3735 在 2025 横滨汽车工程展览会 ASTI 展台展出

2025年05月14日
DCM3735 product image

Vicor DCM3735 48V 至 12V DC-DC 转换器在 2025 年横滨汽车工程展览会 ASTI 展台展出。当 48V 区域架构需要稳压调节时,Vicor DCM7375 支持 12V 负载,Vicor PRM3735 支持 48V 负载。这些转换器具备前所未有的密度,无需液冷,可部署整个车辆并形成更高效的 48V 区域供电网络。

DCM3735 product image

Vicor DCM3735 48V 至 12V DC-DC 转换器在 2025 年横滨汽车工程展览会 ASTI 展台展出。当 48V 区域架构需要稳压调节时,Vicor DCM7375 支持 12V 负载,Vicor PRM3735 支持 48V 负载。这些转换器具备前所未有的密度,无需液冷,可部署整个车辆并形成更高效的 48V 区域供电网络。

2025 年 5 月 13 日,马萨诸塞州安多弗 - Vicor 公司(Andover,MA)宣布,Vicor K.K Japan(总部:东京品川区)将于 2025 年 5 日至 23 日在 2025 年横滨汽车工程展览会上,在 ASTI 公司(总部:静冈县滨松市)的展位上展示其全新的 DC-DC 转换器。

将要展示的产品 Vicor DCM3735 是一款非隔离的车规级高密度电源模块,于去年宣布批量生产。这是一款最大输出为 2kW 的 DC-DC 转换器,可将 35V 至 58V 输入电压转换并稳定为 8V 至 16V 的输出电压。

请参观展位并了解更多关于 Vicor 最新产品的信息。DCM3735 的效率为 96%,目前常用于在区域架构中将 48V 转换为 12V,可用于各种汽车子系统。

2025 横滨(YOKOHAMA)汽车工程展览会 
日期:5 月 21 日至 23 日
地点:横滨国际平和会议场
ASTI 公司展位号:262
今日预先注册

除了 DCM3735(非隔离 48V 至 12V DC-DC 转换器模块)外,Vicor 汽车产品包括 BCM6135(隔离 800V 至 48V DC-DC 转换器组件)和 PRM3735(非隔离 48kV 稳压器),目前同样正在批量生产。如需了解更多信息,请访问 Vicor 网站。

关于 Vicor

Vicor 公司依托一系列专利技术,设计、开发、制造并销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部位于马萨诸塞州安多弗,面向电源系统市场提供产品,涵盖企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防等领域。 www.vicorpower.com

Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。

Contact Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com