Vicor 和 Macnica 将共同举办使用 DC-DC 模块化电源转换器的 48V 至 12V 电源系统设计基础研讨会。
Vicor 和 Macnica 将共同举办使用 DC-DC 模块化电源转换器的 48V 至 12V 电源系统设计基础研讨会

2025 年 5 月 15 日,马萨诸塞州安多弗 - Vicor 公司(Andover,MA)宣布,Vicor K.K Japan 公司(总部:东京品川区)将于 5 月 27 日星期二下午 2:00 举行在线电源系统设计研讨会,由 Macnica 和 Vicor 共同主办。
本次研讨会由两部分组成,将讨论电源系统设计的最佳实践。第一部分是关于模块化 DC-DC 系统设计的基础课程,涉及实现目标功能和性能所需的负载,以及如何最好地从电源设计供电网络 (PDN)。本课程适用于希望学习电源设计基础知识的初学者,以及希望更新相关知识的人士。
第二部分将解释使用 48V 设计供电系统的好处,并介绍如何使用非隔离式 DC-DC 高密度电源模块将 48V 转换至 12V。 通过使用最新发布的 2kW 最大输出功率的 Vicor DCM3717 和 DCM3735* DC-DC 转换器,以及讨论小型应用实例,您将了解模块化电源设计的优势。
我们还将解释使用高电压、固定比率母线转换器(BCM 系列;800V - 400V 至 48V)的好处,以及它们在 PDN 中的应用,并提供包括电池充/放电在内的应用示例。
*DCM3735 将于 2025 年晚些时候发布
在线了解更多有关 Vicor 将在 Macnica 展会上展示的创新产品详情
关于 Vicor
Vicor 公司依托一系列专利技术,设计、开发、制造并销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部位于马萨诸塞州安多弗,面向电源系统市场提供产品,涵盖企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防等领域。www.vicorpower.com
Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。