Arrow: Driving the future of industry in robotics, industrial IoT, and intelligent automation seminar 2026
Industry-leading power density and innovative architectures of Vicor power modules for robotics, industrial IoT, and intelligent automation
21 世纪,电力需求急剧增长。工业设施、机器人、轻型电动汽车、无人驾驶车、太阳能系统以及自动测试设备等各种应用都需要更多电力。本文将探讨为何过渡到 48V 配电系统比重新设计传统的 12V 系统更具优势。
数十年来,12VDC 母线一直是工程师们的可靠选择,已成为电池供电与 AC 线路供电设计的实际标准。这种广泛应用在很大程度上归功于 20 世纪 50 年代汽车行业采用的六芯 12.6V 铅酸电池,这推动了高量产、低成本和广泛的可用性。
然而,进入 21 世纪后,由于系统目标日益宏大,电力需求呈现爆发式增长。工业设施、机器人、轻型电动汽车、无人驾驶车、太阳能系统以及自动测试设备等各种应用都需要更多电力。
因此,12V 电源能够向负载高效输送的电量已达到实际极限,难以满足现需求。由于电流增大,布线中的电阻(IR)损耗导致电源与负载之间产生过大压降,而 I²R 功率耗散不仅浪费电量,更会加剧散热挑战。这些压降和功率耗散是由物理定律制约的现象,无法避免。
迄今为止,解决这一困境的方案一直都是采用更粗的线缆和连接器。然而,这种方法会带来线缆重量增加、布线方案受限以及连接器成本上升等问题。因此,对多数应用场景而言,这种方案已不再适用。
本文阐述了相较于重新设计传统的 12V 系统,过渡到 48V 配电系统更能满足当今电子设备日益增长的电力需求。此外,我们还详细解析了双向桥接转换器解决方案如何助力设计人员实现 12V 转 48VDC 电源的平稳过渡。
考虑到升级甚至重新设计 12V 系统的局限性,提升母线电压才是更优解,而 48V 系统是理想的选择,原因如下:
电气优势显而易见。在相同功率水平和现有电缆条件下,48V 系统的电流仅为 12V 系统的四分之一,因此电阻损耗降低了 75%。此外,还可以使用更细的线缆,同时将损耗控制在可接受的范围内。从功率角度看,如果使用原有线缆,线缆损耗可降至原先的十六分之一;而采用更细的线缆也能将功耗和自发热控制在更低水平。
然而,设计系统时强制完全切换到 48V 并不现实。现有的传统 12V DC 电源、负载及组件数量庞大,无法放弃,也不应该轻易放弃。真正的挑战在于如何实现平滑过渡——既能利用传统 12V 母线创建新型 48V 母线,也能让新型 48V 电子设备为传统 12V 系统供电。
在许多设计方案中,既有传统 12V 系统,也有新型48V 系统,这就需要在两种电压之间实现高效率、高密度的转换。值得庆幸的是,Vicor 推出的电源模块可完美桥接 48V 与 12V 电源母线。
越来越多的应用采用 48V 母线架构,Vicor 48V 转 12V DC-DC 转换器为传统 12V 系统的兼容与协同运行提供了简便的解决方案。例如,连续功率为 1000W 的 DCM3717 及相似的连续功率为 2000W 的 DCM3735 采用的工作输入电压为 40VDC 至 60VDC,可生成 12V 稳压输出电压,而电压调节范围为 10V 至 12.5V(如图 1 所示)。这些模块最多可并联四个,以支持更高的功率水平。这些非隔离模块还集成了 PMBus® 接口,用于控制与遥测。
图 1:1000W 的 DCM3717 (右)与 2000W 的 DCM3735 (左)是紧凑、高效的 48V 转 12V 降压非隔离 DC-DC 转换器。
这些模块采用的精密设计仅需少量外部组件,就可显著提升板级功率密度(如图 2 所示)。它们的开关频率超过 1MHz 时,峰值效率高达 96%,这充分表明其对系统热负荷影响极低。这些转换器既可独立使用,也可与下游负载点(PoL)产品配合使用,以支持高效的配电网络。
图 2:DCM3717 与 DCM3735 的高度集成极大降低了设计挑战与潜在问题。
这种表面贴装(SM-ChiP™)转换器采用电镀覆膜封装,使其结构远比分立式解决方案更加紧凑(如图 3 所示)。数据说明了一切:1000W 的 DCM3717 其具体尺寸为仅 36.7mm × 17.3mm × 5.2mm,而 2000W 的 DCM3735 为 36.7mm × 35.4mm × 5.2mm。尽管体积小巧,这些封装仍具有出色的散热性能,散热均匀且可预测,因为封装的上下表面热阻抗较低,便于热管理。
图 3:与分立式方案(左)相比,SM-ChiP™ 实施方案(右)可实现更加紧凑的板级电源解决方案。
为了支持互补的升压路径,Vicor 推出 NBM2317——一款工作频率达 1.7MHz 的双向 12V/48V DC-DC 转换器,可为新旧母线电压的新旧系统搭建桥梁。在降压模式下,它支持 40V 至 60V 高压侧母线输入,可生成 10V 至 15V 按比例调节的低压侧输出(如图 4 所示)。这种设计既能兼容传统硬件,也支持目前仅提供 12V 版本的众多组件。
图 4:NBM2317 双向 DC-DC 转换器可将标称 48V 电源轨降压至 12V,以支持传统组件。
同一模块还可用于升压模式,能够将传统 12V 母线提升至 48V 母线,从而为低压母线系统中的新硬件供电(如图 5 所示)。
图 5:NBM2317 双向 DC-DC 转换器亦可实现 12V 转 48V 的升压转换,直接为 48V 电源轨及其他局部 DC-DC 转换器供电。
SM-ChiP™ 板载封装技术可提供高密度、高效率、低成本的解决方案,以应对新旧母线电压挑战。其尺寸仅为 23mm × 17mm × 5.2mm,占板面积只有传统低频(低于 1MHz)转换器的一小部分。
这款非隔离型桥接转换器可提供 1000W 连续功率与 1.5kW 峰值功率,在 800W 负载时峰值效率达 97.9%。其额定输出电流(降压模式)为 60A 连续电流与 100A 瞬态电流(持续 2ms),而升压模式对应值为 15A 连续电流与 25A 瞬态电流。内置滤波功能无需外接组件即可实现低噪声输出,对负载端瞬态的响应时间低于 1μs,同时将输出电压稳定维持在较窄的电压范围内。
从传统 12V 设计转向 48VDC 配电网络的理由令人信服。这样做可以有效解决能效提升、线缆尺寸与管理优化以及损耗控制等日益严重的问题。与此同时,传统 12V 母线仍在使用,且 12V 负载和组件在可预见的未来也不会被取代。Vicor 的降压模块与双向降压转换器提供灵活解决方案,为多种双母线混合应用场景提供理想的技术支撑。
本文最初由 Mouser Electronics 发布。
Arrow: Driving the future of industry in robotics, industrial IoT, and intelligent automation seminar 2026
Industry-leading power density and innovative architectures of Vicor power modules for robotics, industrial IoT, and intelligent automation
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率