电力电子活动
2026 慕尼黑上海电子展

Vicor 展出面向汽车、工业及 HPC 领域的 48V 高性能创新电源解决方案
随着人工智能、电动化出行及智能制造的飞速发展,市场对高密度、高效率电源系统的需求日益增加。Vicor 的 48V 电源模块生态系统可提供完整的供电网络解决方案。Vicor 将在 2026 慕尼黑上海电子展上展示其先进的 48V 高性能电源解决方案。在展览期间,Vicor 也将展示其一流的高性能电源模块和 48V 解决方案以满足汽车、HPC 及工业等领域的 48V 解决方案。
Vicor 将出席慕尼黑上海电子展
展会时间:7 月 1 日至 3 日
演讲时间:下午 14:45 至 15:15
展位号:N5.129
使用正弦振幅转换器(SAC™)技术为面向未来的汽车实现高压到 SELV 转换
演讲人:毛敏,Vicor 现场应用工程师
Vicor 将介绍如何使用基于正弦振幅转换器(SAC)技术的 DC-DC 转换在系统性能和有效的车辆封装获得优势,提供客户满意的功能。基础 SAC 技术提供了一种紧凑、双向对称、8.0A/s 的电流瞬态,使 DC-DC 转换器的性能达到全新水平。通过在多种配置中使用相同的模块来满足车辆应用中的不同电力需求,在减少开发时间和成本方面还有额外好处。

毛敏自 2015 年起担任 Vicor 现场应用工程师,负责华南地区的技术支持和产品推广。他在 2003 年毕业于浙江大学应用电子系,后从事电源开发和功率集成电路应用。在加入 Vicor 前,毛敏曾在 Philips、Semtech、Micrel、Microchip 等公司任职。
关于慕尼黑上海电子展(electronica Shanghai)
慕尼黑上海电子展是亚洲领先的电子行业展会,已成为电子科技创新及技术交流的专业平台。慕尼黑上海电子展呈现了丰富的展示形式和多样化的行业主题,引入更多垂直领域的应用技术解决方案,从设计研发到应用落地,横跨电子产业上下游。立即注册本次活动。