大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
供电网络 (PDN) 正在从 12V 架构向 48V 架构进行决定性的转变,获得更高效率。这给传统 12V 系统的电源系统设计带来了挑战。收听本次播客。
播客主持人:Vicor 战略营销副总裁 Maury Wood
Maury 讨论了电源网络 (PDN) 如何从 12V 架构向 48V 架构进行决定性的转变,以获得更高的效率,对于几十年来始终围绕 12V 架构进行优化的传统系统而言,抓住这一机遇也会带来许多电源系统设计挑战。针对这一挑战,Vicor 推出了 DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块,使电源系统设计人员可为传统的 12V 负载部署高性能 48V 供电网络,实现显著的尺寸、重量和效率优势。
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率