高性能 ZVS 降壓穩壓器消除在寬輸入範圍負載點應用中提高功率輸送量的障礙
當今高性能應用需求已超越傳統調節器所能提供的效能。瞭解零電壓切換拓撲結構如何提升您的系統性能
PI33/PI34/PI35xx ZVS 降壓開關穩壓器可為板級設計人員進行高效負載點 DC-DC 穩壓提供最大的功率密度和靈活性。高性能零電壓開關(ZVS)拓撲的集成提升了負載點效能,從而提供了高達 98% 的電源效率。ZVS 穩壓器在高密度系統級封裝(SiP)中高度集成了控制電路、電源電晶體和支持組件。此外,該器件還可通過配寘,在恒流模式下工作。
篩選產品
| 型號 | Datasheet | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 封裝 | 安裝方式 | 溫度 | Dimensions mm | Dimensions in. | Maximum Array Size | 加入購物車/查看詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號: | 輸入電壓 (V): 12.0 (8.0 - 18.0) |
輸出電壓 (V): 3.3 (2.3 - 4.1) |
輸出電流 (A): 15.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 12.0 (8.0 - 18.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
輸出電流 (A): 15.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (8.0 - 36.0) |
輸出電壓 (V): 3.3 (2.3 - 4.1) |
輸出電流 (A): 10.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (8.0 - 36.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
輸出電流 (A): 10.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (11.0 - 36.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
輸出電流 (A): 15.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (14.0 - 42.0) |
輸出電壓 (V): 3.3 (2.2 - 4.0) |
輸出電流 (A): 22.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -55.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (14.0 - 42.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (4.0 - 6.5) |
輸出電流 (A): 20.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (17.4 - 36.0) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 13.0) |
輸出電流 (A): 8.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (20.4 - 36.0) |
輸出電壓 (V): 15.0 (10.0 - 16.0) |
輸出電流 (A): 8.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 3.3 (2.2 - 4.0) |
輸出電流 (A): 22.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (4.0 - 6.5) |
輸出電流 (A): 20.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 14.0) |
輸出電流 (A): 18.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48.0 (36.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
輸出電流 (A): 10.0 |
封裝: 10 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
| 型號: | 輸入電壓 (V): 48.0 (36.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 14.0) |
輸出電流 (A): 9.0 |
封裝: 10 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
寬工作範圍
使用簡單,開發時間短
高效率
靈活而豐富的功能
適用於 24V、28V 和 48V 輸入的 75W 以下電源轉換器
寬範圍直接至負載點穩壓器