Skip to main content

电源模块优化了电动汽车的性能和效率,用于高压到 SELV 的转换。

媒体通知

电源模块优化了电动汽车的性能和效率,用于高压到 SELV 的转换

2025年07月28日
Tech Taipei event logo image
Tech Taipei event logo image

若想实现紧凑、轻便且具有加强隔离屏障的供电网络(PDN),则很难将高压电池电源(800V 或 400V)有效地转换为 SELV(安全特低电压)。传统的高压(HV)至 SELV DC-DC 转换器受到开关频率的限制,导致磁性元件更大更重、功率损耗更大、功率再生能力有限。

Vicor 将在高功率元件暨转换技术研讨会(Tech Taipei)上发布演讲,解释高密度电源模块如何在频率 >1.4MHz 时使用软开关拓扑结构来缩小 HV 转换到 SELV 的 PDN 尺寸,提高效率并改善整体性能。此外,对称双向电源转换可以最大限度地提高将功率传输回电池的高功率再生负载。  

利用 Vicor 双向固定比率电源模块的主动悬架电源系统能够实现更小、更轻的 PDN,并提供更好的整体性能。Vicor DC-DC 转换器不仅能够实现最高的瞬态速度以优化能量回收,而且提供了业内最高的功率密度,使 OEM 能够在 PDN 设计中节省重量和空间。

了解更多有关本次研讨会的详情。

关于 Vicor

Vicor 是高性能电源模块的领导者,始终致力于通过易于部署的模块化电源系统解决方案帮助客户为供电网络实现创新,以提供从电源到负载点的最高密度和效率。我们始终站在配电构架、转换拓扑及封装技术的最前沿,不断提高 Vicor 电源模块的密度、效率和供电性能。Vicor 主要为高性能计算、工业设备、汽车以及航空航天与国防市场的客户提供服务。Vicor 在为苛刻市场设计、开发并制造电源模块方面拥有超过 40 年的丰富经验,我们荣获专利的高频率 DC-DC 电源转换技术是汽车市场的理想选择。 www.vicorpower.com

Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。

关于 Tech Taipei 活动

为了实现能源效率和碳减排,电源系统至关重要。电源系统架构朝高功率、高转换效率的发展外,还要兼顾成本与产品尺寸,以及最重要的安全性。高功率元件暨转换技术研讨会 (Tech Taipei) 将从各国节能法规实行现状为出发点,分析各类应用装置最新电源设计构架走向,以及各种高效功率元件最新的技术进展与节能减碳的电源系统设计要素。