宏发紧凑型主动悬架电源设计革新驾驶体验。
宏发紧凑型主动悬架电源设计革新驾驶体验
高密度电源模块与 48V 供电网络赋能中端车型,解锁豪华车功能

厦门宏发电声股份有限公司(宏发)打造业内性能卓越的主动悬架电源系统,旨在将长期以来仅见于豪华车型的功能引入中端车型。宏发成功突破困扰知名汽车技术供应商几十年的技术瓶颈,在满足主动悬架系统对尺寸、重量及瞬态性能的严苛需求的同时,兼顾效率提升、电磁干扰优化及对称能量回收功能改进,实现了完美平衡。
作为一家专注于汽车电源管理与配电的企业,宏发的继电器正在推动全新的 48V 区域架构发展。宏发携手 Vicor,集成了一款固定比率 800V-48V DC-DC 转换器电源模块,该模块与传感器、机电执行器及复杂软件协同运行,以实现车辆悬架的实时调整。这一合作成果令人瞩目,主动悬架系统不仅体积最小,几乎仅为最接近竞争对手的一半,还具备业界最快的电源转换瞬态响应。
高压电池和 48V 供电网络助力主动悬架系统达到成熟
无论是驰骋在老化的高速公路、穿越偏远的土路,还是应对郊区坑洼路面,主动悬架系统都能显著提升操控性,确保更平稳、更安全的驾驶体验,同时有效降低道路噪音。20 世纪 70 年代初,行业曾尝试采用复杂的电磁解决方案,但受限于 12V 电池供电系统的能力,该方案需依赖四台重达 200 磅的电机。
回顾历史,事实证明 12VDC 很难在不增加尺寸、重量及成本的情况下满足主动悬架电机的功率需求。此外,部分传统 DC-DC 转换器虽可在无需中间电池的情况下直接供电,但其体积庞大,并且缺乏满足能量回收需求的快速瞬态响应能力,难以有效回收并储存电力。
尽管主动悬架系统在过去曾面临高能耗与重负载的挑战,但如今,它将受益于更高电压(400V 或 800V)主电池的应用,以及行业对 48V 供电网络(PDN)的广泛采用。这两种技术的组合已成功为插电式混合动力汽车和纯电动汽车提供动力。
Vicor 固定比率 800V 至 48V DC-DC BCM® 母线转换器本身具有双向转换功能,提供业界最快的 DC-DC 转换器拓扑瞬态响应(800 万安培/秒)。BCM 提供对称的双向转换性能,可在相同功率水平下实现降压或升压转换。其先进的平面封装不仅简化了热管理系统设计,还进一步减少了整体尺寸和重量。
通过双向电源转换器将主动悬架直接连接至主电池,可实现最佳能量回收。与弹簧的能量吸收与释放机制相似,主动悬架采用能量回收减震器收集动能,并将其回馈至电池。

图 1: 宏发主动悬架系统(电源系统为 HF3661 800V-48V DC-DC 系统)采用液冷设计,是市场上最紧凑的解决方案,重量仅 2.6 千克,尺寸为 197 x 201 x 71 毫米。
宏发解决方案采用 Vicor 高密度电源模块,为每个执行器构建紧凑型(197 x 201 x 71 毫米)5kW 供电系统。该系统可在任意方向快速处理高达 6kW 的峰值功率。通过采用两个并行运行的 Vicor BCM6135 模块,而非数百个分立元件,转换器设计得以大幅简化。
该转换器经过优化,可与 800V 电池系统配套工作,工作电压范围覆盖 420V 至 920V。它采用液冷设计,能够提供高达 100A 的电流,并实现 97.3% 的高效率。系统外壳体积不足 1.8 升,重量仅 2.6 千克,远小于其他系统。
宏发研发总监 Peter Li 表示:“在主动悬架应用中,我们的 OEM 客户需要具备毫秒级响应速率的 DC-DC 转换器,否则就必须依赖额外的电池支持。Vicor 的 BCM6135 电源模块不仅满足了我们对性能的需求,还大幅缩短了开发周期,使系统设计更加轻松高效。”

图 2 :双向 BCM6135 具备 800 万安培/秒的快速电流瞬态响应速率,与主动悬架及电力回收需求的功率曲线完美匹配。BCM6135 是一款效率高达 95%、峰值功率为 3.5kW 的 800V-48V 母线转换器,可提供对称的电源开关性能。
48V 架构与高密度电源模块相结合,推动汽车电气化创新迈向新高度——不仅显著减少了空间与重量,还提供了卓越的性能。宏发与 Vicor 凭借其汽车专业技术开发先进的解决方案,助力高性能电动汽车的持续发展。
了解更多关于宏发的详情,以及紧凑型主动悬架电源设计将如何改变驾驶
关于 Vicor
Vicor 公司依托一系列专利技术,设计、开发、制造并销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部位于马萨诸塞州安多弗,面向电源系统市场提供产品,涵盖企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防等领域。www.vicorpower.com
Vicor 和 BCM® 是 Vicor 公司的注册商标。
关于厦门宏发电声股份有限公司(宏发)
宏发是全球最大的继电器制造商,在功率继电器、汽车继电器、HVDC 继电器、闭锁继电器及信号继电器领域占据行业领先地位。公司的继电器产品涵盖功率继电器(通用继电器)、汽车继电器、高压 DC 继电器(DC 接触器)、闭锁继电器、信号继电器、工业继电器等多种类别,产品系列超过 160 种,通用规格达 40000 余种,年产量超过 30 亿台,并通过了 UL/C-UL、VDE、TÜV、CQC 等安全认证。