高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率
在如此紧凑的空间内为 Micorgate 提供所需的性能,Vicor 电源模块是唯一的解决方案。
揭开宇宙的秘密,首先需要清晰、详细的视角。遗憾的是,这对于地球望远镜来说是一项极具挑战性的任务,它们需要克服一个主要的障碍:地球大气层。这就是 Microgate 为欧洲南方天文台(ESO)的极大望远镜(ELT)所制造的自适应光学系统发挥作用之处。
图 1:Microgate 望远镜。
总部位于意大利博尔扎诺的 Microgate 公司是高精密控制系统领域的专家。目前,该公司正在为世界上最大的光学望远镜制造自适应镜片,并且利用 Vicor 高密度 DC-DC 转换器模块为其尖端技术供电。
毋庸置疑,极大望远镜(ELT) 是一项相当了不起的工程成就。主镜直径达到惊人的 39 米,这或许能够捕捉到来自深空最微弱的光线。但来自遥远恒星的光线在穿过大气层时会发生扭曲,从而降低图像的质量。自适应光学系统就是解决方案——而它所需要的电源系统与它所支持的技术同样复杂。
极大望远镜(ELT)自适应光学系统的核心是一面长度 2.4 米、厚度仅为 1.9 毫米制成的副镜,上面安装了 5300 多个音圈电机。这些电机可使镜面实时变形以校正大气畸变;是的,它们基本上消除了画面中的大气干扰。然而,这一过程需要快速、精确的控制,以及在紧凑的表面上密集的功率分配。每个电机都与纳米级的精确位置传感器同步运行,不断重塑反射镜以恢复平坦的波前,生成清晰及高分辨率的图像。
为整个过程供电的是 Vicor DCM3623 隔离式 DC-DC 转换器模块。该模块因其紧凑的尺寸、高散热效率及高功率密度而被选用,使 Microgate 能够为每个电机通道提供清洁、可靠的电源,同时满足系统中严苛的空间和热限制。DCM3623 模块直接安装在反射镜下方的气冷冷板上,消除了复杂布线,且每个模块可支持多达 36 个电机通道——在如此密集的系统中,这是一个至关重要的优势。
Microgate 的硬件工程师 Gerald Angerer 表示,Vicor 是唯一能够在如此紧凑的空间内提供所需性能的解决方案。Angerer 说:“我们使用它们(Vicor 电源模块)已有 10 年了,目前还没有可与之媲美的替代方案。”
得益于 Vicor 的电源技术,Microgate 的自适应光学系统每秒可重塑镜面 1000 次。因此,它使地面望远镜的精细度能与太空望远镜媲美,同时具备更高的灵活性,更易于升级。在为光学精密仪器供电的过程中,Vicor 正在帮助天文学家和宇宙学家一个光子一个光子地突破发现的边界。
本文最初由 Industry Tap 发表。