优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
大型电影片场使用化石燃料发电机产生的二氧化碳排放量,相当于为 650 户美国家庭供电一年的能源消耗(《时代》杂志数据)。ReVolt 借助 Vicor 技术支持,开发出一套便携式 DC-DC 电源系统,可为整个片场提供静音且零排放的电力供应。目前,他们正将其应用范围拓展至其他市场。
多年来,好莱坞电影片场一直依赖汽油和柴油发电机供电,会产生大量有害的二氧化碳(CO2)。摄像机、音响设备、照明器材、特效装置以及后勤基地都离不开发电机供电。随着片场规模日益扩大、复杂度不断提升,其碳足迹也同步增长。
ReVolt 提供清洁、便携、持续且安静的电力,并可通过应用程序远程监控电量,确保移动电站可随时充电。ReVolt 运用专有技术,并集成外型小巧、功率密度出色的 Vicor 电源模块,为整套电力系统提供可扩展的性能与便携性。
ReVolt 系统彻底摒弃了化石燃料的使用。每台 WeVolt 设备可在一个中等规模的影视制作中平均减少 7.5 吨二氧化碳排放;而 Mule 与 CanaVan 系列能够替代体积庞大的柴油发电机。此外,ReVolt 系统实现零颗粒物排放,且运行安静,消除了长期困扰片场和施工现场的局部空气与噪音污染问题。
传统柴油发电机运行时噪音达 85–95 分贝,严重干扰对白录制与剧组人员沟通。这些设备常需远离片场布置,并铺设长距离电缆。ReVolt 设备运行噪音低于 30 分贝,比人们正常交谈的声音还小。这不仅使录音工作不受发电机干扰,让现场录音师能捕捉更纯净的音频,减少后期配音环节的成本。降噪设计也提升了片场安全与整体工作环境,允许在居民区进行夜间拍摄而不扰民,这对获取城市拍摄许可与可持续性合规至关重要。
我们的电池管理系统(BMS)实时监测电芯参数。一组由大型 DC 电池组(1)供电的并联构网逆变器,为负载提供稳定的市电级三相输出电源。另一组由独立电池组(2)供电的并联逆变器,具备相同的控制特性,既能分担负载,也可向电池组(1)回馈多余能量。
每台逆变器均监测 DC 母线电压与电流,以及电压、电流、相位角与功率因子等三相 AC 负载特性。一个独立的模块化电表测量每相输出电压、电流与相位角,以及中性线电流。定制化设计的能源管理系统(EMS)通过 CAN 母线、Modbus 和以太网对各元件实施控制与监控。
WeVolt 是我们最小的电力系统,容量为 17.5 千瓦时,输出功率为 14 千瓦;而重达 8,500 磅的 Mule 可提供 210 千瓦时的容量与 120 千瓦的输出功率,可通过 480V、208V、240V 及 110V 连接按需供电。此外,该技术运行近乎无声,噪音水平仅相当于电脑风扇。
我们采用三相滤波模块来抑制负载产生的谐波。系统可检测三相线路连接不平衡、中性线电流过高及功率因子异常等问题,并在参数接近限值时提前向操作人员发出预警。我们的能源管理系统通过闭环电压控制,引导逆变器依据负载调节电压,借助快速 PID 控制算法,避免电压跌落或尖峰。
800V DC 母线主要靠近电池组布置,仅通过 BMS 控制与高压 DC 接触器为充电基础设施及逆变系统供电。我们采用标准化的低压 DC 母线,通过 Vicor 模块提供 48V、24V、12V 及 5V DC 电源。在 AC 侧,系统从 480V 电压起步,经大型变压器降压至 208V 三相、240V 分相及 120V 单相电源。
WeVolt 的模块化平台具有良好的可扩展性,应用范围远不止影视领域。我们正将其应用范围拓展至建筑施工、现场活动及应急响应等领域——任何需要高可靠性离网电源的场景。
本文最初由 Electronics for Engineers 发布。
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
12 technical hurdles to negotiate on the road to 48V
To help you better prepare for your 48V migration consider the following 12 challenges
革新高压移动供电的电气化之路
ReVolt 为电影片场注入活力!了解他们如何使用 Vicor 高密度电源模块取代柴油,实现清洁的移动供能
2026 慕尼黑上海电子展
Vicor 展出了面向汽车、工业及 HPC 领域的 48V 高性能创新电源解决方案